Startside
Produkter
Pluggforbinder
Rundpluggforbindere
SACC-E-MU-M 5 - Flatmutter
SACC-E-MU-M 5
-
Flatmutter
1535901
Flatmutter, til gjenge M5 x 0,5
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Flatmutter
Gjengetype
M5
Dimensjoner
Gjengetype tilkoblingsside
M5 x 0,5
Gjengestigning
0,5 mm
Materialangivelser
Material
Messing, forniklet
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1535901
Pakkestørrelse
100 Stk.
Minimum bestillingsmengde
100 Stk.
Rabattgruppe
31BAB
Produktnøkkel
ABQZBA
GTIN
4046356027441
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
0,303 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
0,303 g
Tolltariffnummer
74153300
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
unntak så sant de er kjente
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Lead
(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP
1c46e7a1-0df9-4e3d-afcc-4a8e46565b5a
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,062 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Rundpluggforbindere 8-polede
Rundpluggforbindere 6-polede
Rundpluggforbindere 5-polede
Rundpluggforbindere 7-polede
IDC-plugg med hurtigkobling (IP65)
Rundpluggforbindere 3-polede
Rundpluggforbindere 4-polede
M12-plugger
Rundpluggforbindere 12-polede
M12-plugger 8-polede
M12-plugger 17-polede
M12-plugger 3-polede
M12-plugger 4-polede
M12-plugger 6-polede
M12-plugger 12-polede
Produkthjelp