HC-B 24-TMS-100/O1M40G-EMV
-
EMC-hus
1691052
HEAVYCON ADVANCE EMC-hylsehus B24, med skrulås, høyde 100 mm, med stuss 1 x M40 og rett ledningsutgang
Produktdetaljer
Generelt | for kontaktinnsatser HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Produkttype | Hus med skrukobling |
Hustype | Hylsehus |
Anvendelse | EMC |
Byggform | B24 |
Type forskruning | 1x M40 |
Festeskruer | M6 |
Kabelutgang | rett |
Tiltrekkingsmoment | 3 Nm (Låseskrue) |
Bredde | 57 mm |
Høyde | 100 mm |
Lengde | 152 mm |
Monteringsmål | |
Bredde monteringsåpning | 35 mm |
Lengde monteringsåpning | 112 mm |
Material tetning | NBR, konduktiv |
Husmateriale | Trykkstøpt aluminium |
Material husoverflate | EMC-belagt, sølv |
Material låsebøyle | Spesialstål |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69K | |
Beskyttelsesgrad (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
NEMA 250 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Type forskruning | 1x M40 |
Monteringsinformasjon | For å sikre jordlederkontaktens funksjoner også ved skrå plugging må begge påbyggingsflenser ha tilstrekkelig elektrisk kontakt med metallpåbyggingsveggen. |
Eventuell pulverlakkering på automatikkskapveggen må fjernes i området ved profilpakningen, dette for å oppnå optimal skjermeffekt. Låseskruens tilltrekkingsmoment: 3 Nm. | |
Festeskruer | M6 |
Artikkelnummer | 1691052 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | AF7AAA |
GTIN | 4017918616526 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 511,24 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 511,24 g |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
HC-B-AF-SET - Påbyggingsflens 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Beskyttelsesdeksel 1690765
-
HC-B 24-TMS-SD-IP65 - Beskyttelsesdeksel 1690804
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Kabelnippel 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Kabelnippel 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Kabelnippel 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelnippel 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kabelnippel 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Kabelnippel 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Reduksjonsadapter 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Låseskrue 1645875
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo