ECP 2
-
Elektronisk automatsikring
0911034
Elektronisk automatsikring, 1-polet, tilkoblingstype: pluggbar, utløsekarakteristikk: elektronisk, type sikring: Automat, monteringstype: på basiselement
Produktdetaljer
Generelt | Ved rekkemontering uten konveksjonskjøling bør utstyrets nominelle strøm være maks. 80 %, dette på grunn av den termiske påvirkningen ved kontinuerlig drift (100 % ED). Parallell kobling av flere lastutganger er ikke tillatt. |
Produkttype | Elektronisk automatsikring |
Produktserie | ECP |
Byggform | Stikker |
Poltall | 1 |
Antall rekker | 1 |
Antall kanaler | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Type sikring | Automat |
Innkoblingsforsinkelse | 300,00 ms |
Kortslutningsstrøm | aktiv strømbegrensning, maks. 1,8 x IN |
Levetid, elektrisk | 10000 koblingsforløp ved 1 x IN |
Koblingskapasitet ICN | Aktiv strømbegrensning |
Sikring | elektronisk |
Generelt | |
Driftsspenning | 24 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
Nominell strøm IN | 2 A |
Merkestøtspenning | 0,5 kV |
Utløsetype | E (elektronisk) |
Påkrevet forsikring | ikke nødvendig, integrert fail-safe-element |
Spenningssikkerhet | 1000 V AC (Betjeningsområde) |
500 V AC (Monteringsområde) | |
500 V AC (Lastkrets-signalkontakt) | |
Utkobling | typ. 1,8 x IN |
Aktiv strømbegrensning | aktiv |
Sikring | elektronisk |
Hvilestrøm I0 | typ. 13 mA |
Spenningsfall | 180 mV (ved IN) |
Kontaktutførelse | med galvanisk skille |
Lastkrets | |
Utkoblingstid | typ. 5 s (for galvanisk skille ved ILast > 1,1 x IN) |
Maks. kapasitiv last | 20000 µF |
Innkoblingsforsinkelse | typ. 0,3 s |
Hjelpekontakt | |
Kontakttype | potensialfri signalkontakt |
Driftsspenning min. Umin DC | 10 V DC |
Driftsspenning maks. Umax DC | 30 V DC |
Driftsstrøm minimal Imin | 10 mA |
Driftsstrøm maks. Imax | 0,5 A |
Tilkoblingstype | pluggbar |
Bredde | 12,5 mm |
Høyde | 60 mm |
Høyde NS 35/15 | 151,5 mm |
Høyde NS 35/7,5 | 144 mm |
Dybde | 70 mm |
Bredde komplett modul | 38 mm |
Høy komplett modul | 115 mm |
Lav komplett modul | 147,5 mm |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | IIIa |
Isolasjonsmaterial | PPS |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP30 (Betjeningsområde) |
Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 50 °C (ingen dugging) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Monteringstype | på basiselement |
Artikkelnummer | 0911034 |
Pakkestørrelse | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 5 Stk. |
Rabattgruppe | 31NCLA |
Produktnøkkel | CLA132 |
GTIN | 4046356116046 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 73,44 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 70,9 g |
Tolltariffnummer | 85362010 |
Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo