EC-E1 12A
-
Elektronisk automatsikring
0903031
El-nr.:
1621739
El-nr.:
1621739
Elektronisk vernebryter, signalkontakt 1 N/C, nominell strøm 12 A
Produktdetaljer
| Generelt | Ved rekkemontering uten konveksjonskjøling bør utstyrets nominelle strøm være maks. 80 %, dette på grunn av den termiske påvirkningen ved kontinuerlig drift (100 % ED). I maskiner eller anlegg må det iverksettes spesielle tiltak som utelukker at anleggsdeler starter opp igjen (f.eks. en sikkerhets-PLS). Parallellkobling av flere vernebrytere er ikke tillatt. |
| Produktserie | EC-E |
| Byggform | Monteringsskinnemodul, hel |
| Poltall | 1 |
| Antall kanaler | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Type sikring | Automat |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | ≤ 2,16 VA |
| Koblingskapasitet ICN | Aktiv strømbegrensning |
| Sikring | elektronisk |
| Generelt | |
| Driftsspenning | 24 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Nominell strøm IN | 12 A |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV |
| Utløsetype | E (elektronisk) |
| Påkrevet forsikring | ikke nødvendig, integrert fail-safe-element |
| Spenningssikkerhet | maks. 32 V DC (Lastkrets) |
| Utkobling | typ. 1,8 x IN |
| Aktiv strømbegrensning | aktiv |
| Sikring | elektronisk |
| Hvilestrømsområde I0 | typ. 25 mA ±5 mA (i innkoblet tilstand) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7430000 h (ved 25 °C med 80 % last) |
| 6590000 h (ved 40 °C med 80 % last) | |
| Spenningsfall | 180 mV (ved IN) |
| Kontaktutførelse | uten galvanisk skille |
| Lastkrets | |
| Maks. kapasitiv last | 20000 µF |
| Innkoblingsforsinkelse | typ. 0,5 s |
| Hjelpekontakt | |
| Kontakttype | potensialfri signalkontakt |
| Driftsspenning min. Umin DC | 10 V DC |
| Driftsspenning maks. Umax DC | 30 V DC |
| Driftsstrøm minimal Imin | 10 mA |
| Driftsstrøm maks. Imax | 0,5 A |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilkobling | Hjelpekontakt |
| Koblingsfunksjon | N/O-kontakt |
| Nominelt tverrsnitt | 16,00 mm² |
| Line+ / LOAD+ /0V | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M4 |
| Tiltrekkingsmoment | ... 1,2 Nm |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 20 ... 6 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 20 ... 6 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet | 20 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet | 20 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 16 mm² |
| Hjelpekontakt | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment | ... 0,5 Nm |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Line+/LOAD+/0V | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M4 |
| Tiltrekkingsmoment | 1,2 Nm |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 20 ... 6 |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Hjelpekontakt | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Bredde | 12,5 mm |
| Høyde | 83 mm |
| Høyde NS 35/15 | 90,5 mm |
| Høyde NS 35/7,5 | 83 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (Hus) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 50 °C (ingen dugging) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Standarder/forskrifter | UL 508 |
| Standarder/forskrifter | CSA 22.2 |
| Merk | No. 14 |
| Standarder/forskrifter | UL 2367 |
| Standarder/forskrifter | CSA 22.2 |
| Merk | No. 142 |
| Standarder/forskrifter | CSA 22.2 |
| Merk | No. 213 |
| Standarder/forskrifter | UL 1604 |
| Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 0903031 |
| Pakkestørrelse | 6 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NCLA |
| Produktnøkkel | CLA131 |
| GTIN | 4046356328067 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 70,8 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 70,35 g |
| Tolltariffnummer | 85362010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8035e649-0bb6-4f3a-ad89-3608a277b8d2 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 5,206 kg CO2e |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask 2966786
-
FBST 500 TMC-N GY - Sammenhengende lask 0901028
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
UC-TMF 12 - Merke for klemmer 0819233
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0809735
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
UCT-TMF 12 - Merke for klemmer 0829214
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
Dine fordeler
Feilfri gjenkjenning av kortslutning også etter lengre ledningsstrekninger grunnet elektronisk karakteristikk
Aktiv strømbegrensning for bedre utnyttelse av forankoblet strømforsyning
Økt transparens i anlegget grunnet integrert potensialfri fjernmeldekontakt (NO)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo