Hvor enkelt og effektivt det er å montere en enhet, er i stor grad avhengig av huset som benyttes. Elektronikkhus i serien ME MAX har en enkel festemekanisme som fester enkeltkomponentene til hverandre. Videre kan halvskålhusene helt enkelt utvides med midtelementer, noe som gir en byggbredde som kan utvides modulært.
Monteringsskinnehus, Komplett hus med metallfotlås, høy byggform, uten luftesliss, bredde: 22,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 113,65 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra), poltall tverrforbinder: 5