SAC-5P-M12MSL/1,0-280/FSL FE
-
Effektledning
1289465
Effektledning, PUR halogenfri, grå RAL 7001, Plugg rett M12, koding: L, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: L, til likestrøm opptil 16 A / 63 V
Produktdetaljer
Produkttype | Effektkabel |
Anvendelse | Energiforsyning |
Koding | L |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Nominell spenning UN | 63 V DC |
Nominell strøm IN | 16 A |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M12 |
Kodetype | L (Effekt) |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
Kodetype | L (Effekt) |
PUR halogenfri grå [280] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 159 kg/km |
UL AWM Style | 80 °C / 300 V |
Poltall | 5 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri grå [280] |
Lederkonstruksjon spenningsforsyning | 80x 0,20 mm |
AWG- spenningsforsyning | 14 |
Ledningstverrsnitt | 5x 2,5 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 2,65 mm ±0,1 mm |
Ytterdiameter kabel | 8,60 mm ±0,25 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, rosa |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,14 mm |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,70 mm |
maks. ledermotstand | ≤ 8 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspenning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 4 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 86 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000000, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±180 °/m, Torsjonssykluser: 500000, Torsjonshyppighet: 35 Sykluser/min. |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
i henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
Flammebestandighet | iht. UL 758/1581 (Cable Flame) |
i henhold til UL 758/1581 FT2 | |
i henhold til DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-404, 168 h ved 100 °C |
Annen bestandighet | Hydrolyse- og mikrobebestandig i henhold til VDE 0282 del 10 |
minimal adhesjon | |
slitasjesikker | |
Tåler sjøvann | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-30 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 |
Artikkelnummer | 1289465 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CDP |
GTIN | 4063151520342 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 214,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
UCT-WMT (23X4) - Ledermerke 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledermerke 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmerker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmerker 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Hette 1430873
-
PROT-M12 FS - Hette 1560251
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - Verktøy 1200305
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo