SAC-4P-M12MSS/5-PUR/FSS PE SH - Effektledning
1199761

Effektledning, 4-polet, PUR halogenfri, oransje RAL 2003, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg rett M12, koding: S, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: S, kabellengde: 5 m, til vekselstrøm opptil 12 A/690 V

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Spesiell S-koding som beskytter mot feilplugging
Pålitelig skjerming av effekten – 360°-skjerming for reduksjon av elektromagnetisk belastning
Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning