IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK-2MBD
-
Desentral I/O-modul
2734905
Digital inn-/utgangsmodul for INTERBUS, fiberoptisk teknikk med 2 Mbaud, åtte innganger (24 V DC), fem releutganger (12 V AC til 440 V AC, maks. 2 A), sensortilkobling via 5-polede M12-bøssinger, robust metallhus, beskyttelsesgrad IP67
Produktdetaljer
Bredde | 185 mm |
Høyde | 193 mm |
Dybde | 138 mm |
Merknader til målangivelser | med busstilkoblingsstikkere og monteringsplate |
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
INTERBUS | |
Tilkoblingstype | Optiske fibre (polymerfiber 980/1000 µm) |
Overføringshastighet | 2 MBit/s |
Overføringsfysikk | FO |
Modul | |
ID-kode (des.) | 3 |
ID-kode (hex) | 03 |
Lengdekode (heks) | 09 |
Lengdekode (des) | 9 |
Prosessdatakanal | 8 Bit |
Inngangsadresseområde | 1 Byte |
Utgangsadresseområde | 1 Byte |
Registerlengde | 1 Byte |
Digital: | |
Betegnelse inngang | Digitale innganger |
Beskrivelse av inngang | Spenningsinngang 230 V AC til 400 V AC |
Antall innganger | 8 |
Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-, 4-leder |
Inngangsspenning | 24 V |
230 V (1 signal 230 V AC til 400 V AC) | |
Inngangsspenningsområde "0"-signal | -30 V ... 5 V |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 15 V ... 32 V |
Retardasjon ved signalendring fra 0 til 1 | 2,2 ms |
Retardasjon ved signalendring fra 1 til 0 | 3,3 ms |
Beskyttelseskobling | elektronisk kortslutnings-/overlastbeskyttelse |
Digital: | |
Betegnelse utgang | Releutgang |
Antall utganger | 5 |
Maksimal utgangsstrøm pr. kanal | 2 A |
Maksimal koblingsfrekvens ved nominell ohmsk last | 10 Hz |
Produkttype | IO-komponenter |
Produktserie | Ruggedline |
Byggform | Blokkonstruksjon |
Antall kanaler | 13 |
Forsyning: Modulelektronikk | |
Forsyningsspenning | 24 V DC |
Forsyningsspenningsområde | 18,5 V DC ... 32 V DC (inklusive ripple) |
Forsyningsstrøm | typ. 120 mA (pluss sensorstrøm) |
Ripple | maks. 3,6 VSS innenfor tillatt spenningsområde |
Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
Testspenning: Mellom US1 og US2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Mellom US1 og funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Mellom US2 og funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Mellom US1 og relekontakter | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Mellom US2 og relekontakter | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Mellom relekontakter og funksjonsjord | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
Tilkoblingstype | Optiske fibre |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C |
Beskyttelsesgrad | IP65/IP67 |
Merk | For å opprettholde beskyttelsesgraden, må man tette stikkplasser/kontakter som ikke brukes. |
Lufttrykk (drift) | 860 hPa ... 1080 hPa (opptil 1500 m over havet) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (opptil 3500 m over havet) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 100 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % (ingen dugging) |
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Veggmontering |
Artikkelnummer | 2734905 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | DRI517 |
Katalogside | Side 330 (C-8-2013) |
GTIN | 4017918948351 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 4 037 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3 500 g |
Opprinnelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
IBS RL PLUG-LK/POF - Busstilkoblingsstikker 2731076
-
IBS RL AP - Monteringsunderdel 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Merkeskilt 2732729
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Pluggforbinder 1641769
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - FO-ledning 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - FO-ledning 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - FO-ledning 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Kabelsett 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Kabel 2731775
-
IBS PWR/5 - Kabel 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Adaptersett 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Adaptersett 2725037
Dine fordeler
M12-pluggforbinder for digitale innganger
Ruggedline-pluggforbinder for INTERBUS med optiske fibre og forsyningsspenning
COMBICON-pluggforbinder for releutganger
Mange diagnostikkfunksjoner
Robust metallhus
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo