FLS DN M12 DI 8 M12 - Desentral I/O-modul
2736068

Stand alone-modulen for DeviceNet™ har åtte digitale innganger. M12-tilkoblingen utføres i hurtigkoblingsteknikk. 24 V DC-forsyningen er beskyttet mot kortslutning og overlast. Modulens nominelle strøm er 600 mA.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Direkte tilgjengelig adressekodebryter
Gjennomgående tilkobling via M12-pluggforbinder
Kortslutnings- og overlastbeskyttelse
SPEEDCON-hurtigkobling
Diagnostikk- og statusvisninger
Fleksibel tilføring av spenningsforsyningen