CHARX PT1C-DC375-10,0MAS00P - DC-ladekabel
1889375

CHARX connect professional, CCS type 1, DC-ladekabel, opptil 700 A i Boost mode, 375 A permanent, 1000 V DC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 10 m, svart, rett, med analogt temperatursensorsystem, støtter fire-leder-måleteknikk, med utskiftbar plugghoderamme, med utskiftbare DC-effektkontakter, med utskiftbar betjeningshendel, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J1772, IEC 62196-3, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC)

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

HPC-lading uten kjøling med 700 kW takket være økte ledertverrsnitt
Høy sikkerhet grunnet tokammers tetningssystem for skille av DC+ og DC-
Avregning i henhold til kalibreringsstandarder takket være integrert fireledermåleteknikk
Utskiftbart plugghode, DC-kontakter og betjeningshendel muliggjør raskt, gunstig og bærekraftig vedlikehold
Den samme kabelstrukturen som for NACS forenkler prosjekteringen når markedskravene endres