SACC-P12MSX-8CT-CL SH - Datapluggforbinder
1489580

Datapluggforbinder, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, skjermet, Plugg rett M12 Push-Pull, koding: X, Krympetilkobling, riflet materiale: Trykkstøpt sink, fortinnet, ytterdiameter ledning 6,5 mm ... 10 mm, uten krympekontakter

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter

Dine fordeler

Meget kompakt grunnet lite tilkoblingskammer og høy kontakttetthet
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pålitelig skjerming: Pålitelig skjermtilkobling også ved ekstreme mekaniske påkjenninger
Robuste forbindelser: egnet for jernbaneanvendelser med høye støt- og vibrasjonsbelastninger