VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 1000M
-
Flat ledning
1434662
AS-Interface TPE flat ledning med UL i gult, 2 x 1,5 mm2, 1000 m på engangstrommel
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel metervare |
Sensortype | AS-Interface |
Poltall | 2 |
Skjermet | nei |
Merkespenning (III/3) | 32 V |
Merkestøtspenning | 2 kV |
Signaltype/kategori | AS-Interface |
Bredde | 10 mm |
Høyde | 4 mm |
Ledningslengde | 1000 m |
Ledningsvekt | 64 kg/km |
Poltall | 2 |
Skjermet | nei |
Lederoppbygging | 2 x 1,5 mm² |
Ledertype | Flat ledning |
Lederoppbygning signalledning | 84x 0,15 mm |
AWG signalkabel | 16 |
Ledningstverrsnitt | 1,5 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 2,5 mm |
Yttermantel, material | TPE |
Yttermantel, farge | sitrongul RAL 1012 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | TPE |
Enkeltleder, farge | brun, blå |
Veggtykkelse isolering | ca. 0,50 mm |
maks. ledermotstand | ≤ 13,7 Ω/km |
Isolasjonsmotstand | ≥ 1 MΩ*km |
Nominell spenning kabel | 32 V |
Testspenning | 2000 V |
Minste bøyeradius, montert fast | ≥ 6 mm (unik) |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 8000000, Bøyeradius: 75 mm, Bevegelsesretning: horisontal, via bred side, Kjørehastighet: 4 m/s, Akselerasjon: 4 m/s² |
Bøyesykluser maksimalt: 10000000, Bøyeradius: 50 mm, Bevegelsesretning: vertikal, via bred side | |
Halogenfri | nei |
Flammebestandighet | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
IEC 60332-1-2 | |
Oljebestandighet | UL 1581, Sec. 480 (60 °C) |
Annen bestandighet | UV-bestandig |
Spesielle egenskaper | UL-Style 2103 |
CSA-File LL55255-42 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon) |
-30 °C ... 105 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
Fiberoptisk kabel | |
Overføringsmedium | Kobber |
Kabelkjedekontroll | egnet til kabelkjeder |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (fast installert) |
-30 °C ... 105 °C (bevegelig installasjon) | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 105 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -30 °C ... 105 °C |
Kontroll | |
Kabelkjedekontroll | egnet til kabelkjeder |
Artikkelnummer | 1434662 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBFS |
Produktnøkkel | AF1LFA |
Katalogside | Side 438 (C-2-2017) |
GTIN | 4046356349307 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 222,22 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 222,22 g |
Tolltariffnummer | 85444995 |
Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121707 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo