SAC-5PY-0,15MS/2X0,35-920MS-FS
-
Bussystemkabel
1018727
Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, fiolett RAL 4001, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON, koding: A og Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, kabellengde: 0,35 m, Skjerm lagt på pin 1
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Sensortype | CANopen® |
Poltall | 5 |
Antall kabelutganger | 1 |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Bussystem | CANopen®/DeviceNet™ |
Signaltype/kategori | CANopen® |
DeviceNet™ |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Messing, forniklet |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON |
Poltall | 5 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodetype | A (Standard) |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON |
Poltall | 5 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodetype | A (Standard) |
Tilkobling 3 | |
Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON |
Poltall | 5 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodetype | A (Standard) |
Ledningslengde | 0,35 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, lilla [920] | |
Målskisse |
|
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | CANopen®/DeviceNet™, PUR, lilla [920] |
Lederoppbygging | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
AWG signalkabel | 24 |
AWG- spenningsforsyning | 22 |
Ledningstverrsnitt | 2x 0,25 mm² (Dataledning) |
2x 0,34 mm² (Spenningsforsyning) | |
1x 0,34 mm² (Medløpertråd) | |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,95 mm ±0,05 mm (Dataledning) |
1,4 mm ±0,05 mm (Spenningsforsyning) | |
Ytterdiameter kabel | 6,70 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | fiolett RAL 4001 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-skummet (Dataledning) |
PE (Spenningsforsyning) | |
Enkeltleder, farge | rød-svart, blå-hvit |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | To par rundt en medløpertråd i midten mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 80 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km (Dataledning) |
≥ 5 GΩ*km (Spenningsforsyning) | |
Bølgemotstand | 120 Ω ±10 % (ved 1 MHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V (Toppverdi, ikke for bruk med sterkstrøm) |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000000, Bøyeradius: 70 mm, Bøyeradius: 15 x D, Kjøreavstand: 4,5 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 3 m/s², Omgivelsestemperatur: -20 °C ... 60 °C |
Skjermdemping | ≤ 22,9 dB/km (ved 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (ved 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (ved 125 kHz) | |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
iht IEC 60754-1 | |
Flammebestandighet | UL 1581, kap. 1060 og UL 2556, kap. 9.3 (FT1) |
UL 1581, kap. 1100 og UL 2556, kap. 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
iht. ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
-20 °C ... 60 °C (ved installering) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabel, for bruk med energikjeder) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -20 °C ... 75 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1018727 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1GAD |
GTIN | 4055626504704 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 126,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 126,4 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo