AXL P BK ETH - Busskobler
1213488

Axioline P, Busskobler, Modbus/TCP, RJ45-bøssing, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og plugg

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

2 Ethernet-porter (med integrert switch)
Overføringshastighet 100 Mbit/s
Web-based Management
Firmware kan oppdateres via Web-based Management
Konfigurering av de tilkoblede Axioline P/O-modulene via Web-based Management
Hot-Swap-egnet
Busskoblerens redundans er tilgjengelig med en ekstra AXL P BK ETH
Funksjonsblokkbibliotek for redundansstyring er tilgjengelig i PLCnext Engineer
Driftsområde ved høye temperaturer