EH 22,5-FP/ABS BK9005
-
Dekkplugg
2201842
Monteringsskinnehus, Blindplugg for tilkoblingspunkter uten utstyr (høy byggform), bredde: 21,35 mm, høyde: 19,65 mm, dybde: 13,67 mm, farge: svart (lignende RAL 9005)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Monteringsskinne- eller veggmontering for brukstilpasset utstyrsfeste
Enkel Design-In takket være variabel husformfaktor
Full fleksibilitet grunnet kretskort som er posisjonert horisontalt, frontalt og rettvinklet mot utstyrsfronten
Tre dekselvarianter for individuelle kretskorttilkoblinger
Selv de mest forskjellige kretskorttilkoblingsteknikker kan integreres helt problemfritt, noe som gir en funksjonell utstyrsutforming