Hus-overdel - EH 90-C DS/ABS BK9005
2201524

Monteringsskinnehus, Husoverdel, høy byggform, tilkoblingsåpning på begge sider, bredde: 90,1 mm, høyde: 75,27 mm, dybde: 36,95 mm, farge: svart (9005)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer




Monteringsinformasjon: Følg seriedatabladet på nedlastingsområdet.

Produkttype Husoverdel
Utførelse Husoverdel, høy byggform, tilkoblingsåpning på begge sider
Hustype Monteringsskinnehus
Lufteåpning tilgjengelig nei
Husserie EH

Målskisse
Bredde 90,1 mm
Høyde 75,27 mm
Dybde 36,95 mm
Dybde fra opplagsflate underdel 19,95 mm

Farge svart (9005)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 HB
Overflatetilstand ubehandlet
Husmateriale ABS

Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 80 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 95 %

Type kretskortfeste Feste

Monteringstype Sneppe på plass
Innbygning loddrett (skinne vannrett)

Artikkelnummer 2201524
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACHCHC
GTIN 4046356832144
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 27,26 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 23 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland IN


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: B.01687

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Kompatible produkter




Dine fordeler

Monteringsskinne- eller veggmontering for brukstilpasset utstyrsfeste
Enkel Design-In takket være variabel husformfaktor
Full fleksibilitet grunnet kretskort som er posisjonert horisontalt, frontalt og rettvinklet mot utstyrsfronten
Tre dekselvarianter for individuelle kretskorttilkoblinger
Selv de mest forskjellige kretskorttilkoblingsteknikker kan integreres helt problemfritt, noe som gir en funksjonell utstyrsutforming