TPE070ZCW/501010021 S00064 - Berøringsskjerm
2401562

Rugged-Berøringsskjerm, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 bildepunkter (WVGA), 262 144 farger, Intel® Atom™ Z510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+, uten bussystem.

Produktdetaljer







Kompatible produkter