TP043STB/100130003 S00108
-
Berøringsskjerm
2401453
Berøringsskjerm, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 480 x 272 bildepunkter (WQVGA), 262 144 farger, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, uten bussystem.
Produktdetaljer
Produkttype | Betjeningsenhet |
Datamaskinspesifikasjoner | |
Prosessor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
Operativsystem | Windows® Embedded Compact 7 |
Arbeidsminne | 512 MB LPDDR SDRAM |
Dataminne | NAND-Flash, 256 MB |
Pluggplasser | 1x SD |
Display | |
Displaytype | 10.92 cm / 4.3"-TFT |
Skjermoppløsning | 480 x 272 Bildepunkter (WQVGA) |
Berøringsteknologi | analog-resistiv (polyester) |
Displaybelysningstype | LED |
Lyshet | 385 cd/m² typisk (regulerbar) |
MTBF | 40000 h |
Fargepalett | 262 144 farger |
Avlesningsvinkel til venstre | 75,00 ° |
Avlesningsvinkel til høyre | 75,00 ° |
Avlesningsvinkel oppe | 63,00 ° |
Avlesningsvinkel nede | 75,00 ° |
Grensesnitt | 2x USB Host 2.0 |
Nettverk | 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
Bussystem | uten bussystem |
Brukerprogramvare | Visu+ |
Levetid batteri | 5 år (type) |
Forsyning | |
Nettmodul | 24 V DC ±20 % |
Sanntidsklokke | |
Sanntidsur | Ja |
Monteringstype | Frontmontering |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 (på forsiden), IP20 (på baksiden) |
NEMA 4X | |
Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Høydenivå | 3000 m |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % |
Slag | 15g, i henhold til IEC 60068-2-27 |
Vibrasjoner (drift) | 1g, til EN 60068-2-6 |
Utvendig mål | |
Bredde / Høyde / Dybde | 140 mm / 100 mm / 5 mm (Frontplatens dimensjoner) |
Monteringsmål | |
Bredde / Høyde / Installasjonsdybde | 132 mm / 92 mm / 42 mm (Monteringsåpning, dybde med buss hvis bussystem er integrert i enheten) |
Artikkelnummer | 2401453 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | DRCABC |
GTIN | 4055626152486 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 600 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 600 g |
Opprinnelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-memorystick 2402809
-
SD FLASH 2GB - Program- og konfigurasjonsminne 2988162
-
4,3" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Beskyttelsesfolie 2401516
-
HMI BATTERY - Batteri/akkumulator 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Monteringsmateriell 2701384
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Monteringsmateriell 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Kretskortplugg 1751312
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo