Permanent kommunikasjon med QUINT UPS for kontinuerlig overvåking og intelligent styring. Rask installasjon er mulig takket være automatisk gjenkjenning av batterimodulen og utskifting uten verktøy under løpende drift. Batterimodulene for QUINT UPS med IQ Technology er fullt oppladet når de sendes ut fra varelageret.
UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH
-
Batterimodul
2320335
El-nr.:
6201513
El-nr.:
6201513
Batterimodul, bly-AGM, VRLA-teknologi, 24 V DC, 38 Ah, automatisk registrering og kommunikasjon med QUINT UPS-IQ
Produktdetaljer
Inngangsspenning | 24 V DC |
Buffertid | 72 min (20 A) |
35 min (40 A) |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
Utgangsstrøm Imax | 45 A |
Utgangssikring | 2x 25 A ATOF 32V |
Parallellkoblingsevne | 5 |
Seriekoblingsevne | nei |
Batteridrift | |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
Nominell utgangsstrøm (IN) | 45 A |
Ladesluttspenning | 27,6 V (20 °C) |
Ladestrøm | 15,2 A |
Nominell kapasitet | 38 Ah |
Seneste idriftsettelse (bare batteri) | 12 Måneder (0 °C ... 20 °C) |
Seneste oppstart (kun batteri) - område | 9 Måneder ... 12 Måneder (20 °C ... 30 °C) |
6 Måneder ... 9 Måneder (30 °C ... 40 °C) | |
Batteri teknologi | VRLA-AGM |
Lagringsmedium | Bly-AGM |
Type akkumulator | Panasonic LC-P1238APG |
Antall celler | 2 |
Størrelsesbetegnelse | Blokk |
Batteripakke | Ja |
IQ Technology | ja |
Temperatursensor | ja |
Egnet for hurtiglading | Ja |
Godkjennelse iht. | UL Style 3321150 °C 600 V AC 750 V DC |
Produkttype | Batterimodul |
Produktserie | Batterimodul (enhet med batteri) |
Avfallshåndtering | Brukte batterier er ikke husholdningsavfall, og skal avfallshåndteres etter gjeldende nasjonale forskrifter. |
IQ Technology | ja |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Bredde | 330 mm |
Høyde | 221 mm |
Dybde | 197 mm |
Innbygning | vannrett på en monteringsplate |
Husmateriale | Kunststoff |
Husutførelse | Kunststoff |
Batteritilkoblingsledning: A+/- | |
Ledningstverrsnitt | 6 mm² |
Ledningslengde | 340 mm |
Farge | rød/svart |
Batteritilkoblingsledning: B+/- | |
Ledningstverrsnitt | 6 mm² |
Ledningslengde | 110 mm |
Farge | rød/svart |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 40 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 40 °C |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 95 % |
Slag | 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
Vibrasjoner (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm, 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g/2,3g i henhold til IEC 60068-2-6 |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Standard - elektrisk sikkerhet | EN 62368-1/VDE 0868-1 |
Godkjennelse for skipsbygging | DNV GL (EMC A), ABS |
UL-godkjennelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
VdS-godkjennelse | G 100002 |
Kan brukes på Ex-området | nei |
Artikkelnummer | 2320335 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCMU |
Produktnøkkel | CMUEV3 |
Katalogside | Side 337 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356599061 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 25 616 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 25 300 g |
Tolltariffnummer | 85072080 |
Opprinnelsesland | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000357 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-6
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Optimale bufringstider
Består av 2 x 12 V batteriblokker og en elektronisk overvåkingsenhet
Bly-AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo