VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O
-
Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2
2906281
Universell pluggbar lynstrøm-/overspenningsavleder på varistorbasis til enfasede strømforsyningsnett med felles N og PE (toledersystem: L1, PEN), med fjernmeldekontakt.
Produktdetaljer
Produkttype | Avlederkombinasjon |
Produktserie | VALVETRAB MS |
IEC prøveklasse | I / II |
T1 / T2 | |
I | |
EN type | T1 / T2 |
Strømforsyningssystem IEC | DC |
Byggform | Monteringsskinnemodul todelt pluggbar |
Poltall | 1 |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk, fjernmeldekontakt |
Isolasjonsegenskaper | |
Forurensningsgrad | 2 |
Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M5 |
Tiltrekkingsmoment | 4,5 Nm |
30 lbf-in. (UL) | |
Avisoleringslengde | 16 mm |
Ledertverrsnitt flertrådet | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 15 ... 2 |
10 ... 2 (UL) |
Målskisse |
|
Bredde | 17,5 mm |
Høyde | 77,1 mm |
Dybde | 89,2 mm |
Delingsenhet | 1 TE |
Farge | svart (RAL 9005) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Husmateriale | PBT |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Beskyttelseskretser | L-PEN |
(L+) - (L-) | |
(L-) - PE | |
(L+) - PE | |
Virkeretning | L-N / L-PEN |
Nominell spenning UN | -48 V DC (RRH) |
60 V DC | |
Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimal varig spenning UC | 75 V AC |
100 V DC | |
Nominell laststrøm IL | 80 A |
80 A | |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 0,6 mA |
≤ 0,6 mA | |
Standby-effektopptak PC | ≤ 45 mVA |
≤ 45 mVA | |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 12,5 kA |
Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs | 30 kA |
Lynteststrøm (10/350) µs, lading | 6,25 As |
Lynteststrøm (10/350) µs, spesifikk energi | 39 kJ/Ω |
Lynteststrøm (10/350) µs, strømtoppverdi Iimp | 12,5 kA |
12,5 kA | |
Lynteststrøm (10/350) µs (L-N), lading | 6,25 As |
6,25 As | |
Lynteststrøm (10/350) µs (L-N), spesifikk energi | 39 kJ/Ω |
39 kJ/Ω | |
Lynteststrøm (10/350) µs (L-N), strømtoppverdi Iimp | 12,5 kA |
12,5 kA | |
Kortslutningssikkerhet ISCCR | 25 kA |
Beskyttelsesnivå Up | ≤ 0,4 kV |
Beskyttelsesnivå Up (L-N) | ≤ 0,4 kV |
Beskyttelsesnivå Up (L-PEN) | ≤ 0,4 kV |
Restspenning Ures | ≤ 0,4 kV (ved In) |
≤ 0,35 kV (ved 10 kA) | |
≤ 0,3 kV (ved 5 kA) | |
≤ 0,275 kV (med 4 kA) | |
≤ 0,25 kV (ved 3 kA) | |
TOV-egenskaper ved UT | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
130 V DC (5 s / withstand mode) | |
Reaksjonstid tA | ≤ 25 ns |
Reaksjonstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Reaksjonstid tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
Maksimal forsikring ved V-gjennomgangskabling | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
80 A AC (gG - 16 mm²) | |
Maksimal forsikring ved radialledningskabling | 160 A AC (gG) |
160 A AC (gG) | |
Ekstra tekniske spesifikasjoner | |
Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs | 65 kA |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (kun dersom alle klempunkter benyttes) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | maks. 2000 m |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Støt (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrasjon (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-spesifikasjoner | |
Maksimal varig spenning MCOV | 75 V AC |
Maks. varig spenning MCOV (L-N) | 75 V AC |
Maks. varig spenning MCOV (L-G) | 75 V AC |
Maksimal varig spenning MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
Maksimal varig spenning MCOV (L+/L-) - G | 100 V DC |
Beskyttelse for nominell spenning VPR | 400 V |
Beskyttelse for nominell spenning VPR (L-N) | 400 V |
Nominell avlederstøtstrøm In | 20 kA |
Nominell avlederstøtstrøm In (L-G) | 20 kA |
Nominell avlederstøtstrøm In (L+) - (L-) | 20 kA |
Beskyttelseskretser | L-L |
L-G | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Nominell spenning | 60 V DC |
Energifordelingssystem | Single phase |
Målt begrensningsspenning MLV | 1240 V |
Målt begrensningsspenning MLV (L-G) | 1240 V |
Målt begrensningsspenning MLV (L+) - (L-) | 1230 V |
SPD-type | 1CA |
UL-tilkoblingsspesifikasjoner | |
Tiltrekkingsmoment | 30 lbf-in. |
Ledertverrsnitt AWG | 10 ... 2 |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | EN 61643-11 / UL 840 |
Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
Artikkelnummer | 2906281 |
Pakkestørrelse | 12 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 12 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCL |
Produktnøkkel | CL1151 |
GTIN | 4055626063065 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 149,52 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 149 g |
Tolltariffnummer | 85363090 |
Opprinnelsesland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
MPB F400X16/ 1GS - Oppkoblingslask 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Oppkoblingslask 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Oppkoblingslask 2830443
-
MPB 18/4-12 - Oppkoblingslask 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Oppkoblingslask 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Oppkoblingslask 2809241
-
MPB 18/1-57 - Oppkoblingslask 2809238
-
MPB 18/1-12 - Oppkoblingslask 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Oppkoblingslask 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Oppkoblingslask 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Oppkoblingslask 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Oppkoblingslask 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Oppkoblingslask 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Oppkoblingslask 2809209
-
MPB 18/1- 7 BU - Oppkoblingslask 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Oppkoblingslask 2858470
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Merke for klemmer 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Merke for klemmer 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Merkeremse 2809128
-
DK-BIC-35 - Gjennomgangsklemme 2749880
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Skrutrekker 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - Overspenningsbeskyttelsesplugg type 1/2 2801242
-
VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - Overspenningsbeskyttelsesbasiselement type 2 2905652
Dine fordeler
Rackmontering av 2U-panel-applikasjoner
Pluggretning parallelt med lederaksen
Varianter med og uten potensialfri fjernmeldekontakt
Skinnemontering
Egnet for VAL-MS-plugg fra type 1 og type 2
Koding første gang beskyttelsespluggen settes inn
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo