FLT-CP-1C-350
-
Kombinasjonsavleder type 1+2 special
2859741
Pluggbar lynstrøm- og overspenningsavlederkombinasjon i henhold til type 1+2 / class I+II / B+C-avledere. Avlederen er koordinert i henhold til AEC-prinsippet, for enfasede strømforsyningsnett med kombinert oppkoblet PE og N i én leder (L1, PEN).
Produktdetaljer
Produkttype | Avlederkombinasjon |
IEC prøveklasse | I + II |
T1 + T2 | |
EN type | T1 + T2 |
Strømforsyningssystem IEC | TN-C |
TT | |
Byggform | Monteringsskinnemodul todelt pluggbar |
Poltall | 1 |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk, fjernmeldekontakt |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Visning/fjernmelding | |
Betegnelse tilkobling | Defektfjernmeldekontakt |
Koblingsfunksjon | Vekselkontakt |
Driftsspenning | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Driftsstrøm | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Tilkoblingstype | Skruklemmer |
Skrue | M5 |
Tiltrekkingsmoment | 4,5 Nm |
Avisoleringslengde | 18 mm |
Ledertverrsnitt flertrådet | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 13 ... 2 |
Defektfjernmeldekontakt | |
Tilkoblingstype | Stikk-/skrutilkobling via COMBICON |
Skrue | M2 |
Tiltrekkingsmoment | 0,25 Nm |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
Målskisse |
|
Bredde | 35,6 mm |
Høyde | 95 mm |
Dybde | 71,5 mm |
Delingsenhet | 2 TE |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V - 0 |
Materialets CTI-verdi | 600 |
Isolasjonsmaterial | PA 6.6/PBT |
Materialgruppe | I |
Husmateriale | PBT |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Beskyttelseskretser | L-PEN |
Virkeretning | 1L-N/PE |
Nominell spenning UN | 240 V AC (TN-C) |
240 V AC (TT) | |
Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimal varig spenning UC | 350 V AC |
Nominell laststrøm IL | 125 A (< 55 °C) |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 25 kA |
Lynteststrøm (10/350) µs, lading | 12,5 As |
Lynteststrøm (10/350) µs, spesifikk energi | 160 kJ/Ω |
Lynteststrøm (10/350) µs, strømtoppverdi Iimp | 25 kA |
Følgestrømslukkeevne Ifi | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Kortslutningssikkerhet ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Beskyttelsesnivå Up | ≤ 1,5 kV |
Restspenning Ures | ≤ 1,5 kV (ved In) |
≤ 1,2 kV (ved 10 kA) | |
≤ 1 kV (ved 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (ved 3 kA) | |
Reaksjonsstøtspenning ved 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
TOV-egenskaper ved UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Reaksjonstid tA | ≤ 25 ns |
Maksimal forsikring ved V-gjennomgangskabling | 125 A (gG) |
Maksimal forsikring ved radialledningskabling | 315 A (gG) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (kun dersom alle klempunkter benyttes) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m (amsl) |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Støt (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrasjon (drift) | 5g (5-500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-spesifikasjoner | |
Maks. varig spenning MCOV (L-G) | 264 V AC |
Nominell avlederstøtstrøm In (L-G) | 20 kA |
Beskyttelseskretser | L-G |
Nominell spenning | 240 V AC |
Energifordelingssystem | Split phase |
Nominell frekvens | 50/60 Hz |
Målt begrensningsspenning MLV (L-G) | 1340 V |
Følgestrøm (N-G) | 10 kA (264 V AC) |
SPD-type | 4CA |
UL visning/fjernmelding | |
Driftsspenning | 125 V AC |
Driftsstrøm AC | 1 A AC |
UL-tilkoblingsspesifikasjoner | |
Tiltrekkingsmoment | 40 lbf-in. |
Ledertverrsnitt AWG | 12 ... 2 |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Standarder/forskrifter | IEC 61643-11 |
Merk | 2011 |
Standarder/forskrifter | EN 61643-11 |
Merk | 2012 |
Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
Artikkelnummer | 2859741 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCL |
Produktnøkkel | CL1211 |
Katalogside | Side 38 (C-6-2013) |
GTIN | 4017918956462 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 350,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 350,5 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo