UPS-CP-2KVA/240AC - Avbruddsfri strømforsyning
2800275

1-faset UPS-enhet i dobbelomformerteknikk, tretrinns klassifikasjonskode VFI-SS-111. Frittstående utstyr, etter ønske for 19"-rackmontasje, LCD-display som kan dreies 90°, slot til SNMP-kort.

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Omfattende tilbehør for funksjonsutvidelse
Lang batterilevetid takket være ripplefri lading
Dobbelomformerteknikk som gir optimal spenningskvalitet
Enfaset UPS i klassen VFI-SS-111 (i henhold til IEC 62040-3)
Støtter mange forskjellige operativsystemer
Hot-swap batteriskift på forsiden
Brukes som stativ- (19") eller tårnapparat med operatørpanel som kan dreies
Nettuavhengig utgangsspenning