Effektbryter TMC 7 og TMC 8 i to blokker på monteringsskinne

Effektbryter

Effektbryterne i produktseriene TMC 7 og TMC 8 består av 1-, 2- og 3-polet termomagnetisk beskyttelsesutstyr. De er tilgjengelige i merkestrømvarianter fra 1 til 63 A og tilbyr omfattende beskyttelse av enheter og kabler. Effektbryterne finnes i utløsekarakteristikkene B, C og D og samsvarer med standardene UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) og UL 489 (TMC 8). Alle artiklene er gjennomgående utstyrt med tilsvarende godkjenninger.

Go to Product Detail Page for item 1020008
TMC 72C 25A - Vernebryter
TMC 72C 25A - Vernebryter
1020008

Termomagnetisk Vernebryter, 2-polet, bruk: Supplementary Protection (UL 1077), for beskyttelse mot overlast opp til en kortslutningsstrøm på 7,5 kA, utløsekarakteristikk: C, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 25 A

Go to Product Detail Page for item 1020026
TMC 73C 15A - Vernebryter
TMC 73C 15A - Vernebryter
1020026

Termomagnetisk Vernebryter, 3-polet, bruk: Supplementary Protection (UL 1077), for beskyttelse mot overlast opp til en kortslutningsstrøm på 7,5 kA, utløsekarakteristikk: C, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 15 A

Go to Product Detail Page for item 1020051
TMC 71D 16A - Vernebryter
TMC 71D 16A - Vernebryter
1020051

Termomagnetisk Vernebryter, 1-polet, bruk: Supplementary Protection (UL 1077), for beskyttelse mot overlast opp til en kortslutningsstrøm på 7,5 kA, utløsekarakteristikk: D, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 16 A

Go to Product Detail Page for item 2907592
TMC 82C 12A - Vernebryter
TMC 82C 12A - Vernebryter
2907592

Termomagnetisk Vernebryter, 2-polet, bruk: Branch Circuit Protection (UL 489), for beskyttelse mot overlast med en utkoblingsegenskap på10 kA, utløsekarakteristikk: C, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 12 A

Go to Product Detail Page for item 2907493
TMC 81B 25A - Vernebryter
TMC 81B 25A - Vernebryter
2907493

Termomagnetisk Vernebryter, 1-polet, bruk: Branch Circuit Protection (UL 489), for beskyttelse mot overlast med en utkoblingsegenskap på10 kA, utløsekarakteristikk: B, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 25 A

Go to Product Detail Page for item 1019931
TMC 72B 02A - Vernebryter
TMC 72B 02A - Vernebryter
1019931

Termomagnetisk Vernebryter, 2-polet, bruk: Supplementary Protection (UL 1077), for beskyttelse mot overlast opp til en kortslutningsstrøm på 7,5 kA, utløsekarakteristikk: B, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 2 A

Go to Product Detail Page for item 1019936
TMC 72B 07A - Vernebryter
TMC 72B 07A - Vernebryter
1019936

Termomagnetisk Vernebryter, 2-polet, bruk: Supplementary Protection (UL 1077), for beskyttelse mot overlast opp til en kortslutningsstrøm på 7,5 kA, utløsekarakteristikk: B, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 7 A

Go to Product Detail Page for item 2907488
TMC 81B 12A - Vernebryter
TMC 81B 12A - Vernebryter
2907488

Termomagnetisk Vernebryter, 1-polet, bruk: Branch Circuit Protection (UL 489), for beskyttelse mot overlast med en utkoblingsegenskap på10 kA, utløsekarakteristikk: B, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 12 A

Go to Product Detail Page for item 1020022
TMC 73C 08A - Vernebryter
TMC 73C 08A - Vernebryter
1020022

Termomagnetisk Vernebryter, 3-polet, bruk: Supplementary Protection (UL 1077), for beskyttelse mot overlast opp til en kortslutningsstrøm på 7,5 kA, utløsekarakteristikk: C, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 8 A

Go to Product Detail Page for item 1019995
TMC 72C 02A - Vernebryter
TMC 72C 02A - Vernebryter
1019995

Termomagnetisk Vernebryter, 2-polet, bruk: Supplementary Protection (UL 1077), for beskyttelse mot overlast opp til en kortslutningsstrøm på 7,5 kA, utløsekarakteristikk: C, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 2 A

Dine fordeler

  • Internasjonale godkjennelser åpner for global bruk
  • Egnet for ulike typer strømnett, som tilgjengelig i 1-, 2- og 3-polede versjoner
  • Ideelt tilpasset beskyttelse takket være ulike utløsningsegenskaper og et stort utvalg av nominelle strømmer
  • Redusert lagerbeholdning takket være egnethet for AC- og DC-applikasjoner
  • Valgfritt tilbehør muliggjør fjernkontroll og overvåking

Oversikt over egenskapene

Effektbryter TMC 8 med merking av de enkelte fordelene
Skrutilkobling
Skrutilkoblingen tilbyr en velprøvd og sikker tilkoblingsteknologi.
Mekanisk statusindikator
Den mekaniske statusindikatoren viser gjeldende status for effektbryteren. Et rødt vindu betyr at apparatet er spenningssatt. Et grønt display indikerer at strømbryteren på utgangssiden er frakoblet.
Vipphendel
Bryterstillingen på vipphendelen gjør statusen til effektbryteren tydelig på et øyeblikk.
Forlenget krage
Økte klaringer og krypavstander gjør det mulig å bruke TMC 8 effektbryteren som "grenkretsvern".
Sneppfot
Sneppfoten gjør det enkelt å låse inn og ut effektbryterne.
Nominell strøm fra 1 til 63 A
Effektbryterne kan brukes for nominelle strømmer på 1 - 63 A og for spenninger på 120/240/277/480 V AC og 60/125 V DC.
Kortslutningssikkerhet og utkoblingsegenskaper
Effektbryterne har en kortslutningsbryteevne Ics på 7,5 kA (TMC 7) eller 10 kA (TMC 8) i samsvar med IEC 60947-2 og en SCCR på opptil 7,5 kA i samsvar med UL 1077 (TMC 7).

Pålitelige effektbrytere TMC 7 og TMC 8

De termomagnetiske vernebryterne i TMC 7- og TMC 8-familiene beskytter applikasjonene dine på en pålitelig måte mot overstrøm og kortslutning.

Den pålitelige koblingen, den upåvirkede positive utløsningen og den fargede statusvisningen sørger for sikkerhet under drift og vedlikehold. Takket være den integrerte snap-action-brytermekanismen reduseres slitasjen på de interne kontaktene effektivt, noe som øker levetiden til enhetene.

Tre ulike utløsningskarakteristikker og et stort utvalg av nominelle strømmer opp til 63 A i 1-, 2- og 3-polede brytervarianter danner et produktsortiment for ideelt tilpasset beskyttelse. Valgfritt tilbehør som shuntutløsere, signalering og hjelpekontakter gjør fjernstyring og evaluering enklere.

Flere TMC 7 effektbrytere ved siden av hverandre

TMC 7 effektbryter

TMC 7 effektbryter

TMC 7 effektbryterne er godkjent i henhold til UL1077 og er derfor egnet for bruk som "Supplementary Protection". Samsvar med IEC 60947-2 og husets design i samsvar med DIN 43880 utvider også bruksområdene.

Bruk effektbryterne i systemer opp til 277/480 V AC eller 80/125 V DC. Den maksimale kortslutningsstrømmen kan være 7,5 kA.

Flere TMC 8 effektbrytere ved siden av hverandre

TMC 8 effektbryter

TMC 8 effektbryter

TMC 8 effektbryterne er godkjent i henhold til UL489. Med sin høye koblingskapasitet på 10 kA egner de seg derfor godt som "grenkretsbeskyttelse". Samsvar med IEC 60947-2 og husets design i samsvar med DIN 43880 utvider også bruksområdene.

Bruk effektbryterne i systemer opp til 277/480 V AC eller 60/125 V DC. Den maksimale kortslutningsstrømmen kan være 10 kA.