Termomagnetisk Vernebryter, 3-polet, bruk: Branch Circuit Protection (UL 489), for beskyttelse mot overlast med en utkoblingsegenskap på10 kA, utløsekarakteristikk: B, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 8 A
Effektbryter
Effektbryterne i produktseriene TMC 7 og TMC 8 består av 1-, 2- og 3-polet termomagnetisk beskyttelsesutstyr. De er tilgjengelige i merkestrømvarianter fra 1 til 63 A og tilbyr omfattende beskyttelse av enheter og kabler. Effektbryterne finnes i utløsekarakteristikkene B, C og D og samsvarer med standardene UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) og UL 489 (TMC 8). Alle artiklene er gjennomgående utstyrt med tilsvarende godkjenninger.
Termomagnetisk Vernebryter, 1-polet, bruk: Branch Circuit Protection (UL 489), for beskyttelse mot overlast med en utkoblingsegenskap på10 kA, utløsekarakteristikk: C, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 12 A
Termomagnetisk Vernebryter, 1-polet, bruk: Supplementary Protection (UL 1077), for beskyttelse mot overlast opp til en kortslutningsstrøm på 7,5 kA, utløsekarakteristikk: C, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 25 A
Termomagnetisk Vernebryter, 3-polet, bruk: Branch Circuit Protection (UL 489), for beskyttelse mot overlast med en utkoblingsegenskap på10 kA, utløsekarakteristikk: C, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 12 A
Termomagnetisk Vernebryter, 3-polet, bruk: Branch Circuit Protection (UL 489), for beskyttelse mot overlast med en utkoblingsegenskap på10 kA, utløsekarakteristikk: B, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 6 A
Beskyttelsesdeksel for TMC-8-samleskinner
Termomagnetisk Vernebryter, 2-polet, bruk: Branch Circuit Protection (UL 489), for beskyttelse mot overlast med en utkoblingsegenskap på10 kA, utløsekarakteristikk: D, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 15 A
Termomagnetisk Vernebryter, 3-polet, bruk: Supplementary Protection (UL 1077), for beskyttelse mot overlast opp til en kortslutningsstrøm på 7,5 kA, utløsekarakteristikk: B, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 12 A
Termomagnetisk Vernebryter, 2-polet, bruk: Supplementary Protection (UL 1077), for beskyttelse mot overlast opp til en kortslutningsstrøm på 7,5 kA, utløsekarakteristikk: B, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 12 A
Termomagnetisk Vernebryter, 3-polet, bruk: Branch Circuit Protection (UL 489), for beskyttelse mot overlast med en utkoblingsegenskap på10 kA, utløsekarakteristikk: C, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 6 A
Dine fordeler
- Internasjonale godkjennelser åpner for global bruk
- Egnet for ulike typer strømnett, som tilgjengelig i 1-, 2- og 3-polede versjoner
- Ideelt tilpasset beskyttelse takket være ulike utløsningsegenskaper og et stort utvalg av nominelle strømmer
- Redusert lagerbeholdning takket være egnethet for AC- og DC-applikasjoner
- Valgfritt tilbehør muliggjør fjernkontroll og overvåking
Oversikt over egenskapene
Pålitelige effektbrytere TMC 7 og TMC 8
De termomagnetiske vernebryterne i TMC 7- og TMC 8-familiene beskytter applikasjonene dine på en pålitelig måte mot overstrøm og kortslutning.
Den pålitelige koblingen, den upåvirkede positive utløsningen og den fargede statusvisningen sørger for sikkerhet under drift og vedlikehold. Takket være den integrerte snap-action-brytermekanismen reduseres slitasjen på de interne kontaktene effektivt, noe som øker levetiden til enhetene.
Tre ulike utløsningskarakteristikker og et stort utvalg av nominelle strømmer opp til 63 A i 1-, 2- og 3-polede brytervarianter danner et produktsortiment for ideelt tilpasset beskyttelse. Valgfritt tilbehør som shuntutløsere, signalering og hjelpekontakter gjør fjernstyring og evaluering enklere.
TMC 7 effektbryter
TMC 7 effektbryter
TMC 7 effektbryterne er godkjent i henhold til UL1077 og er derfor egnet for bruk som "Supplementary Protection". Samsvar med IEC 60947-2 og husets design i samsvar med DIN 43880 utvider også bruksområdene.
Bruk effektbryterne i systemer opp til 277/480 V AC eller 80/125 V DC. Den maksimale kortslutningsstrømmen kan være 7,5 kA.
TMC 8 effektbryter
TMC 8 effektbryter
TMC 8 effektbryterne er godkjent i henhold til UL489. Med sin høye koblingskapasitet på 10 kA egner de seg derfor godt som "grenkretsbeskyttelse". Samsvar med IEC 60947-2 og husets design i samsvar med DIN 43880 utvider også bruksområdene.
Bruk effektbryterne i systemer opp til 277/480 V AC eller 60/125 V DC. Den maksimale kortslutningsstrømmen kan være 10 kA.