PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Akustisk element
2700141

Sireneelement, 7 lyder, 24 V DC, maks. 100 dB(A), lydvalg via 3 signalledninger, svart

Produktdetaljer









Dine fordeler

Situasjonsavhengig signalisering takket være sirene med flere lyder
Valg av lydsignal kan fjernstyres via tre signalledninger
Innstillbar lydstyrke
Lydstyrke min. 86 dB(A)