EV-T2M3C-3AC20A-5,0M2,5ESBK00 - AC-ladekabel
1622040

CHARX connect, Type 2, kabel: 5 m, IEC 62196-2, AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med beskyttelseshette

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
Sølvforgylt overflate på effekt- og signalkontaktene
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg