AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende for lading med vekselstrøm (AC) av el-kjøretøyer (EV) med type 2 kjøretøyladekontakter, installeres på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)
EV-T2M3C-1AC20A-4,0M2,5ESBK00
-
AC-ladekabel
1409319
CHARX connect, Type 2, kabel: 4 m, rett, IEC 62196-2, AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med beskyttelseshette
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
Sølvforgylt overflate på effekt- og signalkontaktene
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg