Trafikkflyt på motorvei med kameraer for overvåking av trafikken

Overvåking av trafikkflyt på motorvei i Sveits Success Story

Overvåking av trafikkflyt har ikke bare som mål å øke sikkerheten i veitrafikken, men skal også opprettholde trafikkflyten ved å samle inn data. Antall elementer som beveger seg pr. tidsenhet registreres av forskjellige typer sensorer. Slik får man informasjon om økt trafikktetthet eller kødannelse ved byggeplasser.

Trafikkameraer gjør at personellet som overvåker trafikken kan gjenkjenne trafikkforstyrrelser på stedet og kan innlede tilsvarende tiltak. Ved hjelp av variable trafikksignaler kommuniseres informasjon som bl. a. reisetider, ulykker og hastighetsbegrensninger. Slik flyter trafikken mest mulig friksjonsfritt, og miljøet beskyttes i større grad som følge av lavere belastning med skadelige stoffer.

Autobahn A8 i Sveits

Autobahn A8 i Sveits

Rammedata

Autobahn A8 er en viktig motorvei som danner tverrforbindelsen mellom høylandet i Bern og sentrum av Sveits. Den er hovedtrafikkåren for veitrafikken mellom Brünigpass og Luzern med omegn.

Kort oversikt over viktig informasjon rundt løsningen:

  • Kanton: Obwalden
  • Lokalisering: Autobahn A8 Alpnach km 84 / skiltbro skiftevis tekstvisning (WTA)
  • Trafikk: I 2020 gjennomsnittlig 27 000 kjøretøyer/dag
  • Byggherre: Bundesamt für Strassen ASTRA, filial Zofingen
  • Driftsansvarlig: Gebietseinheit GE X / Zentras, Emmenbrücke
Perspektiv nedenfra på IP-kamera på skiltbro

IP-kamera på skiltbro for overvåking av trafikkflyten

Anvendelse

På segmentet A8 Hergiswil - Alpnach er det montert en skiltbro med WTA, som brukes for å påvirke trafikkflyten. For å øke sikkerheten ytterligere på dette meget trafikkerte strekningssegmentet var det nødvendig å installere et ytterligere IP-kamera som skulle overvåke trafikkflyten.

For å sørge for pålitelige forbindelsesmuligheter via IP-kommunikasjonsnettverket til Bundesamt für Strassen (ASTRA) ble det stilt følgende krav:

  • Redundant tilkobling til IP-nettet BSA GE
  • Beskyttelsesgrad minimum IP65 for bruk på en skiltbro
  • Utvidet temperaturområde fra -40 til +70 °C
  • Kontrollert varmeavgivelse til omgivelsene
  • Integrert overspenningsbeskyttelse som kan overvåkes via SNMP eller syslog
  • Avdekking av sabotasjeforsøk gjennom alarmmelding via SNMP eller syslog
Smart Ethernet Box på skiltbro, visning mot motorveien

Smart Ethernet Box installert på motorvei i Sveits

Løsning

Firmaet R. Brüniger AG, som tilbyr veiledning og Engineering, anbefalte å benytte Smart Ethernet Box. Dette er en utendørs Power-over-Ethernet-(PoE)-Switch (PoE-standard IEEE802.3 bt) med integrert universell strømadapter 100 til 240VAC, overspenningsbeskyttelse, skjøtekassett for optisk fiber og 24 V DC koblingsutgang for forsyning av tilleggsutstyr. Smart Ethernet Box er utstyrt med opptil fire Gigabit PoE- og to Uplink-porter.

På skiltbroen installeres et ytterligere IP-kamera, og kobles til en Smart Ethernet Box type SCX4POE2LX. Smart Ethernet Box implementeres i ringen til IP-nettet BSAGE ved hjelp av en singlemodus glassfiberkabel. For å ivareta datasikkerheten deaktiveres de portene som ikke er nødvendige. Hvis den aktive porten gjenkjenner en fremmed MAC-adresse, ivaretas Port Security-statusen ved at datapakker blokkeres og ved at en Trap sendes til en definert Trap-server.

Vi valgte testinstallasjonen av følgende grunner:

• Smart Ethernet Box er liten, kompakt og separert konstruert.
• Enheten har høy IP-beskyttelse.
• Lynbeskyttelse er allerede integrert.
• Den kan avdekke behovene til opptil fire kameraer med PoE.
• Den fiberoptiske installasjonen foretas helt enkelt.

Alexander Ackeret, Medlem av forretningsledelsen

Fasit

Ved å installere Smart Ethernet Box for å overvåke trafikkflyten får man på dette motorveisegmentet et viktig bidrag til økt sikkerhet. Med sitt robuste hus bekrefter All-in-one-enheten sin kapasitet også ved røffe omgivelsesforhold.

Mer informasjon om temaet
Videoovervåking for industri og næring

Her får du mer informasjon om riktig infrastruktur for videoovervåking til alle typer bruk.

Last ned brosjyren nå
Robot med kamerahode