Måle, splitte og jorde signalkabler
Applikasjonseksempel på systemtilgjengelighet i baneinfrastrukturen
Teste, splitte og jorde signalkabel på stillverk
Innen baneinfrastruktur er kabelendestativet overgangspunktet mellom stillverk og uteanlegg. Her legges hver signalkabel på rekkeklemmer. I tillegg til langtidstilgjengelig, sikker elektrisk forbindelse implementeres her forskjellige måle- og koblingstekniske oppgaver på signalkablene og signaltekniske uteelementer: Splitting, jording, strøm-, motstands- og isolasjonsmåling.
Disse målingene av signalkabler brukes til å lokalisere forbindelsesfeil eller skader som vil kunne redusere anleggets tilgjengelighet betraktelig. For å lokalisere feil både raskt og nøyaktig splittes signalkablene opp i delsegmenter, og testes. Fordi signalstrømkretsen i den forbindelse må åpnes, har skilleklemmer blitt veletablert for denne oppgaven. Spesielt ved rekkeklemmer som er installert i uteanlegg (koblings- og fordelerbokser samt uteelementer) fører lavere kontaktkvalitet i et skillepunkt til unødvendige feilkilder i systemet og til uendelige feilsøk.
For at lavohmsk kontaktkvalitet med lang levetid skal være gitt, er skillepunktet i rekkeklemmer fra Phoenix Contact derfor konstruktivt meget robust og i førsteklasses kvalitet. Disse prøveskillerekkeklemmene gjør at signalstrømkretsen kan åpnes uten at signalledningen må løses. Prøveuttak er integrert i rekkeklemmene, sammen med omfattende prøveadaptertilbehør gir de pålitelig forbindelse av målerne.
Forbindelsesteknikk for baneinfrastrukturen
Mer informasjon om produkter i den sammenheng: