Omkoblingsløsninger i testdrift for migrering av stillverk

Applikasjonseksempel på modernisering av baneinfrastrukturanlegg

Omkobling mellom gamle og nye stillverk i testdrift

Omkobling mellom gamle og nye stillverk ved migrering i testdrift

Ved migrering fra klassisk til digitalt stillverk bygges ny stillverksteknikk typisk opp parallelt med det eksisterende anlegget. Etter at det nye anlegget er testet grundig, kobles dette til utstyret i uteanlegget. Dette foretas enten én gang med umiddelbar oppstart av det nye anlegget og demontering av det gamle anlegget, eller foretas som alternativ flere ganger i form av prøvekjøring under driftshvile om natten. Ved testdrift om natten må stillverket kobles tilbake til det gamle anlegget for drift om dagen. Dermed må det eventuelt kobles flere ganger mellom det nye og det gamle anlegget, helt til det nye anlegget er testet komplett og kan settes endelig i drift.

I forbindelse med denne omkoblingen mellom nye og gamle anlegg kreves elektromekaniske anordninger, som etter endelig driftsstart kan demonteres, uten inngripen i kablingen – f. eks. skilleklemmer fra Phoenix Contact.

Forbindelsesteknikk for baneinfrastrukturen

Forbindelsesteknikk for baneinfrastrukturen

Mer informasjon om produkter i den sammenheng: