Innsamling, behandling og ved behov klargjøring av diagnostikkinformasjon rundt anleggsstatus

Applikasjonseksempel på digital transformasjon i baneinfrastrukturen

Applikasjonseksempel: Diagnostikkinformasjon i baneinfrastrukturen

Målrettet innsamling og behandling av diagnostikkinformasjon

Med oppbyggingen av en desentral baneinfrastruktur blir diagnostikk og vedlikehold av driftsmidler stadig mer kompleks, ettersom enhetene er fordelt på strekningen og ikke lenger er samlet i det sentrale stillverket. For å likevel gjøre arbeidet i forbindelse med statuskontroll minst mulig omfattende er fjerndiagnostikk og fjernvedlikehold egnede fremgangsmåter. Dataflyten som kommer frem til kontrollsentralen, må også behandles. For å oppnå en mest mulig effektiv Remote Monitoring, diagnostikk og forebyggende vedlikehold er det mer effektivt å også behandle de desentralt innsamlede dataene, desentralt, og kun videreformidle de relevante dataene til kontrollsentralen.

Produkter fra Phoenix Contact støtter deg når du skal sette opp en slik smal fjerndiagnostikk med programmeringsprogram til et høyt antall systemer, grensesnitt og kommunikasjonsprotokoller. Enkel tilknytning til dine egne databaser er også mulig.

Automatisering og kommunikasjonsteknikk

Automatisering og kommunikasjonsteknikk for baneinfrastrukturen

Mer informasjon om produkter i den sammenheng: