Kontrollere for diagnostikk- og vedlikeholdsoppgaver

Kontrollere for diagnostikk- og vedlikeholdsoppgaver

For at sikkerhetsrelevante stillverksmaskiner skal forbli uavhengige og ikke belastes av ytterligere oppgaver, benyttes det til diagnostikk- og vedlikeholdsoppgaver typisk separate, ikke-sikre kontrollere og I/O-moduler. For disse foreligger det mange forskjellige krav, som blant annet høy tilgjengelighet og elektromagnetisk kompatibilitet. Videre kan utvidet temperaturområde og lakkerte kretskort være nødvendig dersom komponentene benyttes i koblingsbokser utendørs. For dette formålet er Axioline-I/O-systemet optimalt. Det imøtekommer de strenge EMC- og miljøkravene. Kontrollere i PLCnext Control-serien baserer på en åpen plattform og kan dermed programmeres i både IEC 61131-3 og i høynivåspråk.

Switch for baneindustrien

Switcher for Industrial Ethernet

Nettorganiseringen av kontrollerne som benyttes til diagnostikk- og vedlikeholdsformål følger via egne datanettverk som driftes separat av den sikkerhetsrelevante kommunikasjonsinfrastrukturen. For tilgjengelighet, EMC og miljøforhold gjelder tilnærmingsvis samme krav som for styreteknikken. Det være seg Managed eller Unmanaged switcher med fiberoptikk eller kobbertilkobling – vi har en velegnet løsning.

mGuard Security-ruter

mGuard-teknologi Sikkerhet til nettverket

Med den tiltagende nettorganiseringen av styre- og automatiseringssystemer med Internett, utsettes nettverkene i stadig større grad for cyberangrep. Security-krav blir derfor stadig viktigere. Med vår mGuard-teknologi tilbyr vi en Security-løsning som du kan integrere helt problemfritt i systemene dine. Våre mGuard-Security-rutere er selve ryggraden i systemet vårt. De har spesielle brannmurfunksjoner. Med mGuard Secure Cloud får du i tillegg et system for enkelt, pålitelig fjernvedlikehold.

Fiberoptiske medieomformere

Fiberoptiske medieomformere

Fiberoptisk teknikk er spesielt godt egnet for kommunikasjon innen signalteknikk, ettersom den gir optimal overføringsavstand samtidig som datahastigheten er høy. For å integrere de kobberførte grensesnittene dine i fiberoptiske datanettverk tar du helt enkelt i bruk våre fiberoptiske medieomformere. For overvåking bruker du en jordpotensialfri koblingskontakt som signaliserer ved eventuell redusert optisk overføringskvalitet.