Forsyning av sikkerhetsrelevante driftsanordninger innenfor nødvendig spenningsnivå
Applikasjonseksempel for sikker banedrift
Forsyning av baneanordninger på driftsspenningsområdet
Det finnes sikkerhetsrelevante signaltekniske komponenter der driftssikkerheten står i fare på grunn av for høy forsyningsspenning, fordi det slik kan oppstå en forvrengning av signalene. Disse enhetenes driftsspenningsområde skal dermed ikke på noen måte overskrides. Med overskridelse menes i denne sammenheng ingen transient overspenning på kV-området, men overspenning på prosentområdet. Ved strømforsyninger som mater sikkerhetsrelevante komponentgrupper innen styre- og sikkerhetsteknikk må utgangsspenningens høyde hensyntas i betraktningene rundt sikkerhetssertifikatet. Feil må utelukkes i form av tilsvarende tiltak. Separat, permanent spenningsovervåking vil riktignok imøtekomme disse kravene, men det er meget omstendelig.
For å kunne utelukke feil nærmest i sin helhet har Phoenix Contact en portefølje som har dobbel overspenningsbeskyttelse på utgangen. Strømforsyningene leverer dermed pålitelig spenning på sekundærsiden på f. eks. 24 V.
Strømforsyninger for baneinfrastrukturen
Mer informasjon om produkter i den sammenheng: