Beskyttelse av datakommunikasjon mot uberettiget tilgang

Applikasjonseksempel for sikker banedrift

Anleggsnettverk innen signalteknikk som er beskyttet mot uautorisert tilgang

Beskytte anleggsnettverk innen signalteknikk mot uautorisert tilgang

Med fremadskridende digitalisering bygges det også opp stadig flere kommunikasjons- og datanettverk til baneinfrastrukturen. Selv om disse ikke er å finne i helt essensielle områder innen styre- og sikkerhetsteknikk (LST), men benyttes til fjerndiagnostikk eller overvåking av energi og anlegg, må disse nettverkene beskyttes mot uberettiget tilgang. For på den ene siden er også disse systemene helt uunnværlige for feilfri banedrift, på den andre siden får man tilgang til kritiske systemer via sekundærsystemer.

Den tiltagende desentraliseringen innen anleggsarkitektur vanskeliggjør pålitelig beskyttelse ytterligere. Datanettverk har vide forgreninger – tidvis ut i eksterne nettverk, og ikke alle anleggsdeler som er implementert i nettverket kan sikres på stedet mot uberettiget tilgang.

Security-rutere fra Phoenix Contact danner selve Security-ryggraden i infrastrukturen din, og gir all nødvendig beskyttelse mot uberettiget tilgang – både sentralt og desentralt.

Automatisering og kommunikasjonsteknikk

Automatisering og kommunikasjonsteknikk for baneinfrastrukturen

Mer informasjon om produkter i den sammenheng: