XTV 16-SG WH - 차폐 연결 클램프
1428615

케이블 사이즈
연결 방법
연결 방향 픽토그램

차폐 연결 클램프, 정격 전압: 48 V, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 25 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 흰색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.
이중 기능 샤프트의 테스트 기능 외에도 모든 단자대는 추가 테스트 연결을 제공합니다.