WIREFOX-E 16 - 피복 분리 도구
1212707

피복 분리 도구, 4 - 16 mm2의 케이블 및 전선용, 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm2 연선/1.5 mm2 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드

제품의 세부 정보









이점

실용적인 통합 전선 커터
유연하고 조정 가능한 스트리핑 길이 제한 정지
WIREFOX ... 피복 분리 플라이어는 다양한 타입의 절연 및 전선 직경을 위한 자동 조정 메커니즘을 제공합니다.
인체 공학적 디자인의 플라이어가 포함된 스트리핑 도구
피복 분리 플라이어는 다양한 타입의 절연 및 전선 직경을 위한 자동 조정 메커니즘을 제공합니다.