수직으로 배열된 전면부 연결 기술로 인해 좁은 전체 폭이 허용되고 컨트롤 캐비닛의 공간이 절약됩니다. TRIO POWER는 나란히 직접 마운팅할 수 있기 때문에 사용 가능한 공간을 최대한 활용할 수 있습니다. 낮은 전체 깊이로 인해 210 mm 소형 캐비닛에 설치할 수 있습니다.
DIN 레일 마운트용 푸쉬-인 연결방식 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 12 V DC/5 A C2LPS
TRIO POWER 전원 공급 장치는 컴팩트한 설계, 손쉬운 취급, 스마트한 진단 기능이 특장점입니다. 옵션 통합 회로 차단기는 TRIO POWER를 머신 빌딩과 시스템 제조를 위한 올라운드 플레이어로 만들어주며, 뛰어난 시스템 가용성을 확보합니다.
DIN 레일 마운트용 푸쉬-인 연결방식 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 12 V DC/5 A C2LPS
DIN 레일 마운트용 푸쉬-인 연결방식 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 3상, 출력: 24 V DC/20 A
DIN 레일 마운트용 푸쉬-인 연결방식 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 3상, 출력: 24 V DC/10 A
DIN 레일 마운트용 푸쉬-인 연결방식 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 12 V DC/10 A
DIN 레일 마운트용 1차 전환 TRIO 전원 공급 장치, 입력: 3상, 출력: 72 V DC/14 A, 동적 부스트, 페룰이 있는 연선 및 단선의 공구가 필요 없는 빠른 연결 기술
DIN 레일 마운트용 1차 전환 TRIO 전원 공급 장치, 입력: 3상, 출력: 24 V DC/40 A, 동적 부스트, 페룰이 있는 연선 및 단선의 공구가 필요 없는 빠른 연결 기술
DIN 레일 마운트용 푸쉬-인 연결방식 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/5 A
1차 전환 전원 공급 장치, TRIO POWER, 푸쉬인 연결, DIN 레일 마운팅, 보호 코팅, 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 10 A, 다음에서 조정 가능 24 V DC ... 28 V DC
1차 전환 전원 공급 장치, TRIO POWER, 푸쉬인 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 3 A, 다음에서 조정 가능 24 V DC ... 28 V DC
1차 전환 전원 공급 장치, TRIO POWER, 푸쉬인 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 1상, 출력: 12 V DC / 5 A, 다음에서 조정 가능 10 V DC ... 15 V DC
TRIO POWER 파워 서플라이
TRIO POWER 파워 서플라이는 컨트롤 캐비닛용 플러그 앤 플레이 솔루션입니다. 단순히 포장을 풀고 연결하면 모든 작업이 끝납니다!
24 V 파워 서플라이는 두 개의 버전으로 제공됩니다.
수직으로 배열된 전면부 연결 기술로 인해 좁은 전체 폭이 허용되고 컨트롤 캐비닛의 공간이 절약됩니다. TRIO POWER는 나란히 직접 마운팅할 수 있기 때문에 사용 가능한 공간을 최대한 활용할 수 있습니다. 낮은 전체 깊이로 인해 210 mm 소형 캐비닛에 설치할 수 있습니다.
TRIO POWER는 1 AC 및 3 AC 버전에서 최대 960 W 출력 전원을 가진 드라이브 기술 애플리케이션을 위한 강력한 패키지를 제공합니다. 동적 부스트(150%/5 s)를 통해 복잡한 부하를 시작할 수 있습니다. 강력한 출력 특성 곡선 덕분에 용량성 부하도 문제 없이 충전할 수 있습니다.
손쉬운 조작이 가능한 TRIO POWER: 푸쉬-인 연결 기술을 통해 공구 없이 빠르게 설치할 수 있습니다. 통합 마킹 필드는 손쉬운 EID 및 회로 마킹에 사용할 수 있습니다. 직관적인 시운전 개념으로 인해 장치를 빠르게 사용할 수 있습니다. 포텐션미터의 기계적 잠금으로 인해 장치의 조작 방지도 보장됩니다.
다중 컬러 LED 및 집합 릴레이 접점은 DC OK, 과부하 및 단락과 같은 모든 관련 상태를 알리는 데 사용됩니다. 옵션 IO-Link 인터페이스는 진단 및 파라미터화에 사용할 수 있습니다.
수많은 도전 과제 - 하나의 솔루션. 통합 다중 채널 회로 차단기가 파워 서플라이와 함께 옵션으로 제공되어 높은 시스템 가용성이 보장됩니다. 컴팩트 장치는 설치 작업, 컨트롤 캐비닛에 필요한 공간 및 소재 비용을 줄이는 데 도움이 되며 안정적인 공급 및 보호 기능을 하나의 장치에서 제공합니다.
24 V 파워 서플라이는 머신 빌딩 분야에서 새로운 표준을 제시합니다. 이 파워 서플라이는 무엇보다도 높은 효율성, 견고한 알루미늄 하우징 및 국제 승인 패키지를 특징으로 합니다.
TRIO POWER 파워 서플라이를 자세히 살펴보십시오. 줌 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 볼 수 있습니다.
통합 회로 차단기가 있는 24 V 파워 서플라이는 다음과 같은 이점을 제공합니다.
통합 회로 차단기가 포함된 TRIO POWER 파워 서플라이를 자세히 살펴보십시오. 줌 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 볼 수 있습니다.
극한 환경을 위한 TRIO POWER 파워 서플라이
보호 코팅이 적용된 TRIO POWER 파워 서플라이는 극한의 주변 조건에서도 높은 시스템 가용성을 보장합니다. 코팅은 먼지와 부식성 가스로부터 장치를 보호합니다. 이 파워 서플라이는 공간 절약형 설계, 견고하고 안정적인 전원 공급, 손쉬운 취급 및 인텔리전트 진단 기능도 갖추고 있습니다.