수직으로 배열된 전면부 연결 기술로 인해 좁은 전체 폭이 허용되고 컨트롤 캐비닛의 공간이 절약됩니다. TRIO POWER는 나란히 직접 마운팅할 수 있기 때문에 사용 가능한 공간을 최대한 활용할 수 있습니다. 낮은 전체 깊이로 인해 210 mm 소형 캐비닛에 설치할 수 있습니다.
DIN 레일 마운트용 푸쉬-인 연결방식 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 12 V DC/10 A
컴팩트 TRIO POWER 파워 서플라이는 사용하기 쉽고, 스마트 진단 기능을 제공하며, 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. 동적 부스트 기능이 탑재되어 있고 통합 회로 차단기가 옵션으로 제공되는 TRIO POWER는 머신 빌딩 및 시스템 제조 분야를 위한 다재다능한 솔루션입니다.
DIN 레일 마운트용 푸쉬-인 연결방식 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 12 V DC/10 A
1차 전환 전원 공급 장치 TRIO POWER, 푸쉬인 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 1상, 출력: 72 V DC / 6.7 A, 다음에서 조정 가능 65 V DC ... 90 V DC
1차 전환 전원 공급 장치 TRIO POWER, 푸쉬인 연결, 4채널 전자 회로 차단기, IO-Link, DIN 레일 마운팅, 입력: 3상, 출력: 24 V DC / 10 A, 다음에서 조정 가능 24 V DC ... 28 V DC
DIN 레일 마운트용 1차 전환 TRIO 파워 서플라이, 입력: 230 V AC/400 V DC, 출력: 48.5 V DC / 5 A, 동적 부스트, 페룰이 있는 연선 및 단선의 공구가 필요 없는 빠른 연결 기술
1차 전환 TRIO POWER DC/DC 컨버터, DIN 레일 마운트용 푸시 인 연결 방식, 입력: 1,500 V DC, 출력: 24 V DC / 1.5 A
1차 전환 전원 공급 장치 TRIO POWER, 푸쉬인 연결, DIN 레일 마운팅, 보호 코팅, 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 10 A, 다음에서 조정 가능 24 V DC ... 28 V DC
1차 전환 전원 공급 장치 TRIO POWER, 푸쉬인 연결, DIN 레일 마운팅, 보호 코팅, 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 20 A, 다음에서 조정 가능 24 V DC ... 28 V DC
DIN 레일 마운트용 푸쉬-인 연결방식 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/10 A
DIN 레일 마운트용 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 48 V DC/10 A
DIN 레일 마운트용 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 3상, 출력: 24 V DC/40 A
출력 전압이 72 V DC인 새로운 TRIO POWER 파워 서플라이는 드라이브 기술에 이상적입니다. TRIO POWER 파워 서플라이는 공간 절약형 설계, 견고하고 안정적인 전원 공급, 손쉬운 사용 및 인텔리전트 진단 기능을 바탕으로 뛰어난 성능을 제공합니다.
TRIO POWER 파워 서플라이
TRIO POWER 파워 서플라이는 컨트롤 캐비닛용 플러그 앤 플레이 솔루션입니다. 단순히 포장을 풀고 연결하면 모든 작업이 끝납니다!
24 V 파워 서플라이는 두 개의 버전으로 제공됩니다.
수직으로 배열된 전면부 연결 기술로 인해 좁은 전체 폭이 허용되고 컨트롤 캐비닛의 공간이 절약됩니다. TRIO POWER는 나란히 직접 마운팅할 수 있기 때문에 사용 가능한 공간을 최대한 활용할 수 있습니다. 낮은 전체 깊이로 인해 210 mm 소형 캐비닛에 설치할 수 있습니다.
TRIO POWER는 1 AC 및 3 AC 버전에서 최대 960 W 출력 전원을 가진 드라이브 기술 애플리케이션을 위한 강력한 패키지를 제공합니다. 동적 부스트(150%/5 s)를 통해 복잡한 부하를 시작할 수 있습니다. 강력한 출력 특성 곡선 덕분에 용량성 부하도 문제 없이 충전할 수 있습니다.
손쉬운 조작이 가능한 TRIO POWER: 푸쉬-인 연결 기술을 통해 공구 없이 빠르게 설치할 수 있습니다. 통합 마킹 필드는 손쉬운 EID 및 회로 마킹에 사용할 수 있습니다. 직관적인 시운전 개념으로 인해 장치를 빠르게 사용할 수 있습니다. 포텐션미터의 기계적 잠금으로 인해 장치의 조작 방지도 보장됩니다.
다중 컬러 LED 및 집합 릴레이 접점은 DC OK, 과부하 및 단락과 같은 모든 관련 상태를 알리는 데 사용됩니다. 옵션 IO-Link 인터페이스는 진단 및 파라미터화에 사용할 수 있습니다.
수많은 도전 과제 - 하나의 솔루션. 통합 다중 채널 회로 차단기가 파워 서플라이와 함께 옵션으로 제공되어 높은 시스템 가용성이 보장됩니다. 컴팩트 장치는 설치 작업, 컨트롤 캐비닛에 필요한 공간 및 소재 비용을 줄이는 데 도움이 되며 안정적인 공급 및 보호 기능을 하나의 장치에서 제공합니다.
24 V 파워 서플라이는 머신 빌딩 분야에서 새로운 표준을 제시합니다. 이 파워 서플라이는 무엇보다도 높은 효율성, 견고한 알루미늄 하우징 및 국제 승인 패키지를 특징으로 합니다.
TRIO POWER 파워 서플라이를 자세히 살펴보십시오. 줌 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 볼 수 있습니다.
통합 회로 차단기가 있는 24 V 파워 서플라이는 다음과 같은 이점을 제공합니다.
통합 회로 차단기가 포함된 TRIO POWER 파워 서플라이를 자세히 살펴보십시오. 줌 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 볼 수 있습니다.
극한 환경을 위한 TRIO POWER 파워 서플라이
보호 코팅이 적용된 TRIO POWER 파워 서플라이는 극한의 주변 조건에서도 높은 시스템 가용성을 보장합니다. 코팅은 먼지와 부식성 가스로부터 장치를 보호합니다. 이 파워 서플라이는 공간 절약형 설계, 견고하고 안정적인 전원 공급, 손쉬운 취급 및 인텔리전트 진단 기능도 갖추고 있습니다.