표준 기능이 있는 TRIO POWER 전원 공급 장치
최대 960 W의 단상 및 3상 버전으로 인해 TRIO POWER는 특히 표준 기계 생산에 적합합니다. 전세계 다양한 환경에서 사용할 수 있도록 광범위한 입력 및 국제 승인 패키지가 제공됩니다.
견고한 금속 하우징, 높은 전기 강도 및 넓은 온도 범위는 높은 수준의 전원 공급 안정성을 보장합니다.
TRIO-PS/3AC/24DC/40
-
전원 공급 장치
2866404
DIN 레일 마운트용 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 3상, 출력: 24 V DC/40 A
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E211944EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E123528CoC / Compliance Statement
승인 ID: 17-154-00호환 가능한 제품
이점
타사 음극 단자대를 접지 단자대로 사용해 설치 비용을 최소화
금속 하우징 및 -25 - +70°C의 넓은 온도 범위를 제공하는 견고한 설계
500,000 시간 이상의 높은 MTBF(Mean Time Between Failures) 및 최대 300 V AC의 높은 절연 내력으로 인한 최대한의 작동 안정성
전면부에서 조정 가능한 출력 전압을 통한 전압 강하 보상