수직으로 배열된 전면부 연결 기술로 인해 좁은 전체 폭이 허용되고 컨트롤 캐비닛의 공간이 절약됩니다. TRIO POWER는 나란히 직접 마운팅할 수 있기 때문에 사용 가능한 공간을 최대한 활용할 수 있습니다. 낮은 전체 깊이로 인해 210 mm 소형 캐비닛에 설치할 수 있습니다.
1차 전환 전원 공급 장치 TRIO POWER, 푸쉬인 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 5 A, 다음에서 조정 가능 24 V DC ... 28 V DC