지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

TRIO3-PS/1AC/24DC/20/8C/IOL - 전원 공급 장치
1252697

1차 전환 전원 공급 장치, TRIO POWER, 푸쉬인 연결, 8채널 전자 회로 차단기, IO-Link, DIN 레일 마운팅, 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 20 A, 다음에서 조정 가능 24 V DC ... 28 V DC

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

통합 멀티 채널 장치 보호로 인해 하나의 장치에서 전원 안정성 제공
70% 적은 배선 및 설치 작업으로 인한 낮은 설치 비용
IO-Link를 통한 직관적인 수동 작동 또는 파라미터화를 통한 손쉬운 시운전
인텔리전트 자체 모니터링 기능을 사용한 우선 순위가 지정된 부하 관리로 인한 고가용성
좁은 전체 폭 및 나란히 마운팅 가능한 기능 덕분에 공간 절약