TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - 전원 공급 장치
2903160

DIN 레일 마운트용 푸쉬-인 연결방식 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 48 V DC/10 A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

푸쉬-인 연결 및 좁은 설계로 인한 시간 및 공간 절약
5 초 동안 정격 전류의 150 %를 공급하는 동적 부스트를 사용한 시스템 가용성 향상
-25°C - +70°C의 넓은 온도 범위 및 -40°C에서 장치 스타트업으로 인한 최고의 유연성 제공
높은 전기적 강도로 인한 전기적 견고성
높은 내충격 및 내진동으로 인한 기계적 견고성