TRIO DIODE는 TRIO POWER 제품의 DIN 레일 마운트용 이중화 모듈입니다.
이중화 모듈을 사용하면 출력 사이드에 병렬로 연결된 2개의 동일한 전원 공급 장치의 성능을 높이거나 각각의 이중화를 100 % 절연할 수 있습니다.
이중화 시스템은 특히 높은 운영 안정성이 요구되는 시스템에서 사용됩니다. 연결된 각각의 전원 공급 장치들은 하나의 전원 공급 장치만으로 모든 부하의 총 전류 요구 사항을 충족할 수 있을 만큼 충분히 커야 합니다. 따라서 전원 공급의 이중화 구조는 장기적이고 영구적인 시스템 가용성을 보장합니다.
1차 주 전원 공급의 내부 장치 결함 또는 오류가 발생할 경우 다른 장치가 자동으로 부하의 전체 전원 공급을 책임지기 때문에 전원 공급 중단이 발생하지 않습니다. 플로팅 신호 접점 및 LED가 즉시 이중화 손실을 나타냅니다.
TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20
-
이중화 모듈
2866527
모니터링 기능이 있는 이중화 모듈, 48 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
제품의 세부 정보
| DC 작동 | |
| 정격 입력 전압 범위 | 48 V DC |
| 입력 전압 범위 | 30 V DC ... 56 V DC |
| 공급 전압의 전압 타입 | DC |
| 극성 역전 방지 | 예, < 60 V |
| 정격 입력 전류(IN) | 2x 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 1x 20 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| 최대 전류 Imax | 2x 15 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 1x 30 A (-25 °C ... 40 °C) | |
| 트랜션트 서지 보호 | 배리스터 |
| 전압 강하, 입력/출력 | 약 0.65 V |
| 효율성 | > 97 % |
| 정격 출력 전압 | UIn - 0,65 V |
| 정격 출력 전류(IN) | 20 A (전원 증가) |
| 10 A (이중화) | |
| 경감 | 55 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 최대 무부하 전력 손실 | 7 W (IOUT = 10 A) |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | 14 W (IOUT = 20 A) |
| 직렬 연결 | 아니오 |
| 신호: 플로팅 이중화 OK | |
| 출력 설명 | UIN1 & UIN2 > 28 V인 경우 접점 닫힘 |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V AC/DC |
| 최대 돌입 전류 | ≤ 100 mA (단락-회로 방지) |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 스트리핑 길이 | 9 mm |
| 스크류 스레드 | M2,5 |
| 최소 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 6 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 4 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 20 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 10 |
| 스트리핑 길이 | 14 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 신호 | |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 스크류 스레드 | M2,5 |
| 최소 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 시그널링 타입 | LED |
| 릴레이 접점 | |
| 신호 출력: 플로팅 이중화 OK | |
| 상태 표시 | LED 이중화 OK |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | UIN1& UIN2 > 28 V: LED가 녹색으로 켜짐 |
| 절연 전압 입력, 출력/하우징 | 500 V |
| 제품 타입 | 이중화 모듈 |
| 제품군 | TRIO DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 10000000 h (40 °C) |
| LED | 예 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 폭 | 32 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 115 mm |
| 수평 간격 | 1.8 HP |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 50 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 하우징 소재 | 강판, 아연 도금 |
| 하우징 타입 | 스틸 시트, 아연 도금 |
| 측면 부품 버전 | 알루미늄 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C 경감: 2.5%/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | IEC 60068-2-27에 따른 전방향에서 15g |
| 진동 (동작) | < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g tv = 90분 | |
| 표준 – 전기 전원 설치 시 사용을 위한 전기 장비 및 전기 전원 설치 조립 부품 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 표준 - 전기 안전성 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| 표준 – 충격 전류에 대한 보호, 전기 장비의 보호 분리를 위한 기본 요구 사항 | EN 50178 |
| 표준 – 초저전압 안전성 | IEC 60950-1(SELV) 및 EN 60204-1(PELV) |
| 표준 - 안전 절연 | DIN VDE 0100-410 |
| UL 승인 | UL/C-UL listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| 준수/인증 | |
| IEC 61508에 따른 SIL | 0 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 2 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) | |
| 출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) | |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 항목 번호 | 2866527 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMRT44 |
| GTIN | 4046356562973 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 516.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 370 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 2b5e1fe4-dc0e-46f0-b276-074e8f45352c |
호환 가능한 제품
이점
에너지 절약
이중화의 영구 모니터링
부하까지 일관된 이중화