단자대 - PT 2,5/1P
3210033

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬-인 / 플러그 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색


제품의 세부 정보




제품 타입 플러그-인 단자대
적용 영역 철도 산업
기계 공학
플랜트 엔지니어링
연결 수 2
행 수 1
전위 1
절연 특성
과전압 카테고리 III
오염등급 3

정격 서지 전압 6 kV
정격 상태에서 최대 전력 손실 0.77 W

레벨당 연결 수 2
정격 전선 2.5 mm²
피복 분리 길이 8 mm ... 10 mm
내부 원통 게이지 A3
단선 케이블 사이즈 0.14 mm² ... 4 mm²
케이블 사이즈 AWG 26 ... 12
케이블 사이즈, 연선 0.14 mm² ... 4 mm²
케이블 사이즈, 연선[AWG] 26 ... 12
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) 0.14 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) 0.14 mm² ... 2.5 mm²
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 0.5 mm²
정격 전류 24 A
최대 부하 전류 24 A (4 mm² 케이블 사이즈, 단선)
정격 전압 500 V
정격 전선 2.5 mm²
플러그타입 연결 케이블
단선 케이블 사이즈 0.34 mm² ... 4 mm²
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) 0.34 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) 0.34 mm² ... 2.5 mm²

5.2 mm
엔드 커버 폭 2.2 mm
높이 35.3 mm
높이 NS 35/15 44 mm
높이 NS 35/7,5 36.5 mm
길이 48.5 mm

색상 회색
UL 94에 따른 난연성등급 V0
플라스틱 소재 I
플라스틱 소재 PA
저온 정적 절연 소재 적용 -60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) 125 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) 130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) 통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) 통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) 통과

서지 전압 테스트
테스트 전압 설정점 7.3 kV
결과 테스트 통과
단기 내력 전류 1.5 mm² 0.18 kA
단기 내력 전류 4 mm² 0.48 kA
결과 테스트 통과
전원 주파수 내전압
테스트 전압 설정점 1.89 kV
결과 테스트 통과

기계적 데이터
개방형 측면 패널

캐리어에 부착
DIN 레일/Befestigungsauflage NS 35
테스트 강도 설정점 1 N
결과 테스트 통과
전선 손상 및 풀림 테스트
회전 속도 10 rpm
회전 135
케이블 사이즈/중량 0.14 mm² / 0.2 kg
2.5 mm² / 0.7 kg
4 mm² / 0.9 kg
결과 테스트 통과

니들 내염성 테스트
노출 시간 30 s
결과 테스트 통과
진동/광대역 노이즈
사양 DIN EN 50155(VDE 0115-200):2018-05
스펙트럼 차량 바디에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 1, 클래스 B
주파수 f1 = 5 Hz - f2 = 150 Hz
ASD 레벨 0.964 (m/s²)²/Hz
가속화 0.58g
축당 테스트 기간 5 h
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축
결과 테스트 통과
충격
사양 DIN EN 50155(VDE 0115-200):2018-05
펄스 모양 하프-사인
가속화 5g
충격 기간 30 ms
방향당 충격 횟수 3
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브)
결과 테스트 통과
주변 조건
주변 온도(작동) -60 °C (최대 작동 온도는 경감 곡선 참조)
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립) -5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동) -5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송) 30 % ... 70 %

표준에 따른 연결 IEC 61984

마운트 타입 NS 35/7,5
NS 35/15

항목 번호 3210033
패키지 단위 50 pc
최소 주문 수량 50 pc
제품 키 BE2241
카탈로그 페이지 291페이지(C-1-2019)
GTIN 4046356333412
개당 중량(패키지 포함) 6.071 g
개당 중량(패키지 제외) 5.566 g
관세 번호 85369010
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

승인 ID: TAE00003JE

CSA

승인 ID: 13631
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
사용 그룹 B
300 V 20 A 26 - 12
사용 그룹 C
300 V 20 A 26 - 12

EAC

승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

승인 ID: E60425
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
사용 그룹 B
600 V 20 A 26 - 12
사용 그룹 C
600 V 20 A 26 - 12
사용 그룹 D
600 V 20 A 26 - 12

LR

승인 ID: 12/20038 (E3)

NK

승인 ID: 14ME0912

RS

승인 ID: 17.00013.272

BV

승인 ID: 25278/B0 BV
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2

EAC

승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644

ABS

승인 ID: 21-2192245-PDA

LR

승인 ID: 14/20056

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

호환 가능한 제품



이점

컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.
이중 기능 샤프트의 테스트 기능 외에도 모든 단자대는 추가 테스트 연결을 제공합니다.
푸쉬-인 연결방식 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기능적 특성을 제공하며 페룰이 있는 전선 또는 단선을 도구 없이 손쉽게 배선할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨