15 mm x 62 mm의 설치 공간을 사용하여 하나의 Axioline Smart Element에서 최대 16개의 연결을 실현할 수 있습니다. 플라스틱 칼라를 포함한 페룰이 있는 최대 1.5 mm² 케이블 사이즈의 전선을 연결할 수 있습니다.
I/O 컴포넌트, 안전 관련, 디지털 출력 모듈, 4개의 안전 출력 있음, 양극 및 음극 스위칭, SafetyBridge 시스템, PROFIsafe 및 INTERBUS-Safety용, 최대 SIL 3, Cat. 4/PL e, 방전 플러그가 있는 플러그-인 스프링 케이지 연결방식