AXL P DI16 NAM 1F - 디지털 모듈
1052416

Axioline P, 디지털 입력 모듈, 디지털 입력: 16 (NAMUR), 8 V DC, 연결 기술: 2선, NAMUR 기능, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline P 커넥터 포함

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

EN 60947-5-6에 따른 NAMUR 근접 센서를 위한 16개의 NAMUR 디지털 입력 신호
개방 회로 접점
IEC/EN 60947-5-6에 따른 저항 회로가 있는 스위치 접점
2선 기술의 센서 연결
극한 주변 조건에서 사용 가능
온도 범위: -40 °C ... +70 °C
핫 스왑 가능