IB IL 24 PSDO 4/4-R-PAC
-
세이프티 모듈
2700804
I/O 컴포넌트, 안전 관련, 디지털 출력 모듈, 4개의 안전 출력 있음, 양극 및 음극 스위칭, SafetyBridge 시스템, PROFIsafe 및 INTERBUS-Safety용, 최대 SIL 3, Cat. 4/PL e, 방전 플러그가 있는 플러그-인 스프링 케이지 연결방식
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 48.8 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 치수에 관한 참고 | 하우징 치수 |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 색상 (하우징) | 노란색 (RAL 1018) |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 채널 수 | 2 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 04 |
| ID 코드(10진수) | 167 |
| 길이 코드(10진수) | 04 |
| 프로세스 데이터 채널 | 8 바이트 ((작동 모드: SafetyBridge)) |
| 입력 주소 영역 | 8 바이트 ((작동 모드: SafetyBridge)) |
| 출력 주소 영역 | 8 바이트 ((작동 모드: SafetyBridge)) |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 ((작동 모드: SafetyBridge)) |
| 레지스터 길이(버스) | 8 바이트 ((작동 모드: SafetyBridge)) |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 1 바이트 ((작동 모드: SafetyBridge)) |
| 필요한 구성 데이터 | 5 바이트 ((작동 모드: SafetyBridge)) |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 디지털 출력 설계 | 반도체 |
| 출력 설명 | +/- 스위칭 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 출력 수 | 4 (2-채널 할당용, +/- 스위칭) |
| 4 (1-채널 할당용, + 스위칭) | |
| 4 | |
| 보호 회로 | 출력의 과부하 보호, 단락-회로 보호 |
| 출력 전압 | 24 V DC (US - 1 V) |
| 출력 전류 | 최대 3 A (모든 출력의 총 전류) |
| 채널당 최대 출력 전류 | 2 A |
| 출력별 최대 전류 전송 용량 | 기술 데이터 참조 |
| 모듈당 최대 출력 전류 | 3 A (기술 데이터 참조) |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 애플리케이션 | 기능적 세이프티 |
| 설계 | 모듈형 |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 진단 메시지 | 디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 모터의 LED를 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 75 W |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (안전 데이터 참조) |
| 정격 전류 | 최대 230 mA |
| 전위: 주 회로 공급 (UM) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 3.03 A |
| 타입 30 mA (액추에이터 전류를 포함한 모든 출력 세트) | |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인입 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인출 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직)/24 V 공급(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 플러그형 | 예 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 플러그형 | 예 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3500 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 85 % (허용되는 온도 범위 내에서 공기 습도 증가를 방지하기 위한 적절한 조치를 취합니다.) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 85 % (허용되는 온도 범위 내에서 공기 습도 증가를 방지하기 위한 적절한 조치를 취합니다.) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | 최대 e (2-채널, 파라미터화 및 배선에 따라 다름) |
| 항목 번호 | 2700804 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA431 |
| GTIN | 4046356657402 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 421.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 421.9 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 74dc43a1-6aad-426e-8958-445f5b90a1c1 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 12.937 kg CO2e |