Axioline Smart Element를 Smart Element 인터페이스가 있는 시스템에 통합할 수 있습니다. 이 Smart Element는 SafetyBridge 시스템에서 사용하기 위한 안전 출력 모듈입니다.
AXL SE SSDO4/2 2A
-
세이프티 모듈
1190017
Axioline Smart Elements, 디지털 출력 모듈, 기능적 세이프티, SafetyBridge 기술, 안전 디지털 출력: 2 (2-채널 할당), 4 (1-채널 할당), 24 V DC, 2 A, 연결 기술: 2선, 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Functional Safety
승인 ID: 968/FSP 2449.00/22호환 가능한 제품
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
4-채널 할당을 위한 안전 출력 1개
2-채널 할당을 위한 안전 출력 2개