AXL F PSAI8 I 1F
-
세이프티 모듈
1061424
Axioline F, 아날로그 입력 모듈, 기능적 세이프티, PROFIsafe, PROFINET 시스템에서 피닉스컨택트 또는 Siemens 컨트롤러 연결 전용, 안전 아날로그 입력: 8 (1-채널 할당), 4 (2-채널 할당), 4 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선(차폐됨, 트위스티드 페어), 보호 수준: IP20
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
안전 아날로그 값 획득 4 ... 20 mA
1-채널 할당을 위한 안전 입력 8개
2-채널 할당을 위한 안전 입력 4개