PLCnext Technology를 위한 제어 기술

제어 기술

피닉스컨택트의 광범위한 제어 기술 포트폴리오를 활용해 PLCnext Technology로 IIoT 및 Industry 4.0을 위한 시스템을 구축하십시오. C/C++, C#, MATLAB® Simulink® 등의 IEC 61131-3 또는 고급 언어에 상관없이 원하는 프로그래밍 언어를 사용하여 실시간으로 작업할 수 있습니다. 오픈 소스 코드와 앱을 통합하거나 클라우드 연결을 통해 PLCnext Control과 네트워크화하십시오.

Go to Product Detail Page for item 2701235
AXL F RTD8 XC 1F - 온도 모듈
AXL F RTD8 XC 1F - 온도 모듈
2701235

Axioline F, 온도 기록 모듈, 아날로그 입력: 8 (저항 온도 탐지기용), 연결 기술: 2선, 3선, 4선(차폐), 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 극한 조건용 버전, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함

Go to Product Detail Page for item 1035429
AXL F AI2 AO2 XC 1H - 아날로그 모듈
AXL F AI2 AO2 XC 1H - 아날로그 모듈
1035429

Axioline F, 아날로그 I/O 모듈, 아날로그 입력: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 아날로그 출력: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 극한 조건용 버전, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함

Go to Product Detail Page for item 2702525
AXL F AI8 W 1F - 아날로그 모듈
AXL F AI8 W 1F - 아날로그 모듈
2702525

Axioline F, 아날로그 입력 모듈, 아날로그 입력: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 수리가 필요 없는 연속 작동의 SAFE AI 애플리케이션용, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함

피닉스컨택트의 제어 기술을 사용해야 하는 이유:

  • 다양한 적용 분야에 최적화된 다양한 성능 클래스의 PLC를 사용하여 자동화 작업에 이상적으로 적용 가능
  • Proficloud.io와 같은 다양한 클라우드 서비스에 연결하여 글로벌 머신 및 시스템 데이터를 분석 가능
  • 오픈 소스 소프트웨어 및 앱을 사용해 PLCnext Control을 특정 애플리케이션에 맞게 조정 가능
  • 오픈 리눅스 운영 체제 및 최적화된 개발 환경을 포함한 고급 언어 지원
  • PLC 기능의 맞춤형 확장 및 I/O의 모듈성을 통한 맞춤형 자동화 시스템 구축

신제품

에너지 애플리케이션을 위한 PLCnext Control
Virtual PLCnext Control 로고
Axioline F 원격 I/O 시스템을 위한 온도 측정용 I/O 모듈
직렬 인터페이스(RS-232/RS-485)와 확장된 기능 범위를 갖춘 Axioline Smart Elements

에너지 애플리케이션을 위한 PLCnext Control

중요 인프라를 위한 컨트롤러

PLCnext Technology에 기반한 확장 가능하고 안전한 제어 시스템: 이 컨트롤러는 전력 생산 및 배전 분야의 혹독한 환경을 위해 특별히 개발되었습니다. 이 시스템은 스마트 소프트웨어 솔루션과 특별히 인증된 I/O를 통해 확장할 수 있습니다.

주요 기능

  • -40~+70°C의 넓은 온도 범위
  • IEC 61850 Class H에 따른 EMC 요구 사항
  • 통합 감시 및 라이브 릴레이 접점을 통한 확장된 장치 모니터링
  • 3개의 독립적인 Ethernet 인터페이스
  • IEC 60870-5-101 및 IEC 60870-5-104 원격 제어 프로토콜 통합

이점

  • 전력 생산 및 배전을 위한 고가용성 PLCnext Control
  • IEC 61850-3에 따라 극한 환경 조건용으로 개발
  • 손쉬운 확장을 위한 컴팩트한 크기의 모듈형 I/O 시스템
  • IEC 62351-3 및 IEC 62443(SL2)에 따른 사이버 보안
  • PLCnext Store의 앱을 사용한 간편한 기능 확장

Virtual PLCnext Control

효율적이고 유연한 제어 솔루션

Virtual PLCnext Control은 자동화 분야에 큰 확장성, 유연성 및 비용 효율성을 제공합니다. 이 제품은 OCI 컨테이너의 소프트웨어로서 원활한 통합을 가능하게 하고, OT와 IT 보안을 결합하며, 제어 솔루션의 하드웨어 독립성을 높여줍니다.

주요 기능

  • 개방형 PLCnext Technology Ecosystem에 기반한 시스템 아키텍처
  • C++, C#, Matlab과 같은 고급 언어를 사용한 IEC 61131-3에 따른 프로그래밍
  • PROFINET 컨트롤러 및/또는 장치
  • 웹 기반 관리를 사용한 구성
  • OCI 컨테이너의 Virtual PLCnext Control

이점

  • 개방형 PLCnext Technology 아키텍처를 갖춘 소프트웨어 기반 제어 시스템
  • 물리적 시설개량 없이도 손쉬운 확장 및 새로운 요구 사항에 대한 유연한 대응 가능
  • 데이터 기반 애플리케이션을 위한 IT 시스템, 클라우드 서비스 및 IIoT 플랫폼에 직접 연결
  • 특별한 하드웨어가 필요 없기 때문에 비용을 최소화할 수 있음
  • 컨테이너 기반 기술을 통한 최고 수준의 사이버 보안

온도 측정용 I/O 모듈

저항 온도 탐지기의 연결

이 모듈은 Axioline F I/O 스테이션에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 모듈은 폭발 위험이 있는 영역, Zone 0 및 Zone 1의 저항 온도 탐지기에서 신호를 수집하는 데 사용됩니다. 이 모듈은 모든 일반적인 백금 및 니켈 센서를 지원합니다.

주요 기능

  • 저항 온도 탐지기(RTD) 연결을 위한 8개의 아날로그 입력 채널
  • 최대 10 kΩ의 선형 입력
  • -40°C ... +70°C의 확장된 온도 범위
  • 본질 안전 입력
  • 2, 3, 4선 기술의 센서 연결

이점

  • 모든 일반적인 RTD 및 선형 저항 입력의 연결과 관련된 어떠한 애플리케이션 요구 사항도 충족
  • 2, 3 및 4선 기술을 통한 애플리케이션 유연성 및 센서 거리 확대
  • 확장된 온도 범위로 인한 높은 신뢰성
  • Zone 0과 Zone 1의 RTD 센서에 연결

직렬 인터페이스가 있는 I/O 모듈

확장된 기능이 있는 버전

이러한 Axioline Smart Element는 버스 시스템에서 직렬 인터페이스를 통해 표준 I/O 장치를 작동할 수 있도록 합니다. 동시에 직렬 인터페이스는 최대 230,400 bps의 전송 속도를 지원합니다. 또한 Modbus/RTU 프로토콜도 지원됩니다.

주요 기능

  • 1개의 직렬 입력 및 출력 채널
  • RS-485 인터페이스 또는 RS-232 인터페이스
  • 데이터 비트, 정지 비트 및 패리티 수 설정 가능
  • 다양한 지원 프로토콜
  • Modbus/RTU 클라이언트 및 서버 지원
  • 사이클당 61바이트의 직렬 인터페이스 데이터 전송

이점

  • 직렬 인터페이스를 통해 전송된 데이터의 빠른 검색
  • 조정 가능한 주소 필터를 통한 Modbus/RTU 텔레그램의 타깃 필터링
  • Modbus/RTU 서버의 응답 시간에 대한 최적의 적응
  • 모듈형 방식으로 결합 가능한 I/O 시스템을 사용하여 컨트롤 캐비닛의 공간을 획기적으로 절약

Axiocontrol 시리즈의 PLCnext Control 장치

다른 성능 클래스로 제공되는 확장 가능한 PLCnext Control 장치

개방형 및 혁신 – Axiocontrol 시리즈의 모듈형 PLCnext Control 장치

피닉스컨택트의 견고한 Axiocontrol 시리즈는 PLCnext Technology를 위한 다양한 성능 클래스의 여러 PLC를 특징으로 합니다. 고급 언어로 프로그래망하도록 설계되었지만 기존 IEC 61131-3 언어를 사용할 수도 있습니다.
PLC는 Axioline 및 인라인 IP20 I/O 시스템용 모듈로 확장할 수 있습니다. 또한 추가 Ethernet 포트와 같은 하드웨어 기능이나 세이프티 및 AI 기능을 AXC F 2152 및 AXC F 3152 PLCnext Control 장치 왼쪽에 추가할 수 있습니다.

보안은 사용자 인증서를 저장할 수도 있는 TPM(트러스티드 플랫폼 모듈)에 기반합니다. 이 시리즈의 컨트롤러는 IEC 62443-4-2와 함께 IEC 62443-4-1 ML 3 전체 프로세스 프로파일에 대한 TÜV Süd의 인증을 받은 최초의 PLC입니다. 이는 PLCnext Control 컨트롤러 개발에서 SDLC(Secure Development Life Cycle)가 완전히 적용되었다는 것을 나타냅니다. IEC 62443-4-1/-4-2에 따른 제품 인증은 제품이 안전하게 개발되었음을 보장하고 어떤 기술 세이프티 요구 사항이 구현되었는지에 대한 정보를 제공합니다. 또한 보안 프로파일을 활성화하면 광범위한 보안 레벨 2(SL2) 기능에 액세스할 수 있습니다.

그림 Virtual PLCnext Control

하드웨어 독립적이고 확장 가능한 Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control - 자동화의 미래

OCI 컨테이너 형태의 소프트웨어 기반 컨트롤러를 새롭게 선보인 Virtual PLCnext Control 제품 포트폴리오가 산업 자동화에 혁신을 일으키고 있습니다. 이 기술은 물리적 장치로부터 제어 작업을 분리하여 고성능 컴퓨터 아키텍처에서 실행할 수 있게 함으로써 유연성, 확장성 및 비용 효율성을 제공합니다. Virtual PLCnext Control은 하드웨어 기반 PLCnext Control과 동일한 기능과 프로그래밍 옵션을 갖춘 친숙한 환경을 제공합니다. 주요 장점으로는 하드웨어 독립적인 소프트웨어 제품 수명 주기, IT와 OT의 융합, 리소스 확장성, 검증된 IT 관리 프로세스를 사용한 간편한 유지 관리 및 업데이트 등이 있습니다. 이러한 기능을 제공하는 Virtual PLCnext Control은 산업 자동화를 위한 미래 지향적인 솔루션입니다.

에지 컴퓨팅을 위한 PLCnext Control

원활한 IT/OT 통합

데이터 중심적 및 유연성 - 최신 에지 컴퓨팅 어플리케이션을 위한 PLCnext Control

에지 애플리케이션을 위한 PLCnext Control은 데이터 생성 지점에서 직접 고성능 인텔리전트 IoT 솔루션을 구현할 수 있는 옵션을 제공하여 필드 데이터를 클라우드 기반으로 효율적으로 활용할 수 있도록 합니다. 이는 IT와 OT 환경 사이의 격차를 지속적으로 줄여줍니다. 컨테이너화된 제어 및 개방형 인터페이스는 기존 IT 인프라와의 통합을 매우 간편하게 만들어 줍니다.

Linux Ubuntu Pro 운영체제와 Node-RED, 로컬 대시보드, 시계열 DB 등과 같은 다양한 소프트웨어 도구의 손쉬운 통합을 통해 개발 및 서비스 제공 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 장치에서 데이터를 직접 처리하면 빠르고 안정적이며 지연 없는 정보 흐름이 가능합니다. 웹 기반 관리 도구를 통해 편리하게 관리할 수 있습니다. 에지 시스템은 지속적인 산업 운영을 위해 설계되었으며 AI 기반 이상 탐지 및 자율 시스템과 같은 까다로운 애플리케이션도 지원합니다.

고성능 PLCnext Control

고성능 PLCnext Control

안전 및 이중화 - 대규모 네트워크를 위한 PLCnext Control

PLCnext Technology를 위한 고성능 컨트롤러를 사용하면 안전 또는 가용성 등에 대한 요구 사항이 매우 높은 자동화 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 높은 수준의 안전이 요구되는 애플리케이션의 경우, 최대 SIL 3 등급까지 지원하는 피닉스컨택트의 안전 컨트롤러를 사용하여 안전을 보장하십시오. 이 제품은 두 개의 독립적인 CPU를 사용하여 매우 높은 안전 수준을 제공하며, 고성능 4코어 시스템으로 최대 300개의 안전 관련 장치를 포함하는 대규모 네트워크를 운영할 수 있도록 합니다.

이중화 제어 기술은 다운타임을 줄이고 비용 효율적인 운영을 가능하게 하며 터널이나 공항 등에서 발생할 수 있는 잠재적 위험을 피할 수 있도록 합니다. 광섬유 기반의 통합 이중화 기능은 하나의 컨트롤러가 고장나거나 교체되는 경우에도 프로세스가 중단되지 않도록 합니다. RFC 컨트롤러는 PROFINET에 기반하며 AutoSync 기술을 통해 시스템 이중화를 자동으로 구축합니다.

두 RFC 모두 저항막 방식 터치스크린을 통해 향상된 조작성과 직관적인 사용자 인터페이스를 제공합니다. 이를 통해 높은 수준의 모니터링을 보장합니다.
PLC에는 표준화된 통신 프로토콜 활용하여 미래의 요구 사항에 대비할 수 있도록 임베디드 OPC UA 서버가 준비되어 있습니다.

연결된 I/O 모듈이 있는 PLCnext Control

견고성 및 확장성 - 에너지 애플리케이션을 위한 PLCnext Control

PLCnext Control은 PLCnext 기술에 기반한 확장 가능하고 안전한 제어 시스템입니다. 이 컨트롤러는 전력 생산 및 배전 분야의 혹독한 환경에서 사용하도록 특별히 설계되었으며 스마트 소프트웨어 솔루션과 인증된 I/O를 사용해 확장할 수 있습니다.

PLCnext Control은 -40°C ~ +70°C의 넓은 온도 범위를 제공하며 IEC 61850 Class H에 따른 EMC 요구 사항을 충족합니다. 또한, 통합 감시 기능과 라이브 릴레이 접점을 갖춘 확장된 장치 모니터링 기능을 통해 추가적인 안전성을 보장합니다.

3개의 독립적인 Ethernet 인터페이스와 통합 원격 제어 프로토콜(IEC 60870-5-101 및 IEC 60870-5-104)을 갖춘 이 컨트롤러는 중요한 인프라에 사용하기에 이상적입니다.

PLCnext Control은 안전성과 가용성에 대한 높은 요구 사항을 갖는 자동화 애플리케이션을 지원합니다. 극한의 환경 조건에 맞춰 설계되고 고급 사이버 보안 기능을 갖춘 이 컨트롤러는 중요 인프라를 위한 안정적인 솔루션입니다. 컴팩트한 모듈형 I/O 시스템과 PLCnext Store의 앱으로 손쉽게 확장할 수 있기 때문에 유연하고 효율적으로 애플리케이션을 설계할 수 있습니다.

PLCnext Technology 스타터 키트
지금 바로 PLCnext Technology로 시작하십시오!

PLCnext Technology의 열린 세계로 들어가서 기능, 작동 및 탁월한 성능으로부터 영감을 얻으십시오. 즐거운 시간 보내시고 순조로운 프로그래밍 작업이 되시길 바랍니다.

스타터 키트로 이동
PLCnext Technology 스타터 키트
PLCnext Control 및 다양한 I/O가 있는 자동화 시스템

PLCnext Control 및 다양한 I/O가 있는 자동화 시스템

I/O가 있는 자동화 시스템이 제공하는 높은 수준의 모듈성

자동화 시스템에 I/O가 필요하십니까? 광범위한 I/O 모듈 포트폴리오를 통해 각 애플리케이션 요구 사항을 최적으로 구현하는 PLC 스테이션을 모듈형 원리에 따라 설정할 수 있습니다. 그런 다음 제한된 공간에서 유연하게 조립 가능한 Axioline F 제품군과 Axioline Smart Elements의 블록 모듈형 I/O 모듈을 Axiocontrol 시리즈 PLCnext Control 장치에 연결할 수 있습니다. I/O 포트폴리오에는 디지털 및 아날로그 모듈 외에도 다양한 기능 모듈이 포함되어 있습니다. 일부 Axioline F 모듈은 매우 혹독한 주변 조건을 위한 버전으로도 제공됩니다.

시스템 자동화를 위해 피닉스컨택트의 인라인 I/O 시스템을 이미 사용하고 있으며 앞으로 PLCnext Technology 에코시스템으로 업그레이드하여 추가 이점을 누리고 싶으십니까? 인라인 어댑터 단자를 사용하면 기존 I/O 스테이션에 PLCnext Control 장치를 손쉽게 장착할 수 있으므로 기존 시스템을 연속적으로 현대화할 수 있습니다.
Project+ 소프트웨어를 사용하여 적절한 I/O 기능을 선택하고 I/O 스테이션을 오류 없이 신속하게 구성할 수 있습니다.

세이프티, Ethernet 및 INTERBUS용 PLC 확장

세이프티, Ethernet 및 INTERBUS용 PLC 확장

PLCnext Control 기능 확장

컨트롤러의 왼쪽에 정렬할 수 있는 세이프티, Ethernet 또는 AI 모듈 등을 사용하여 PLCnext Control 장치(AXC F 2152 또는 AXC F 3152)의 기능을 확장하십시오. 이를 통해 추가 Ethernet 인터페이스를 제공하고 인공 지능 및 기계 학습을 사용하는 애플리케이션에 맞게 컨트롤러를 최적화할 수 있습니다. 왼쪽 정렬 PROFIsafe 확장은 최대 SIL 3의 세이프티 애플리케이션을 위해 PLCnext Control 장치의 기능 범위를 확장하는 완전한 기능의 세이프티 지향 PLC입니다. 추가 확장 모듈을 사용하여 최대 3개의 모듈을 PLC에 연결하십시오.

PLCnext Technology 에코시스템의 추가 부분 사용

PLCnext Engineer
노트북에서 작업하는 프로그래머
PLCnext Store가 화면에 표시된 노트북
PLCnext Engineer

유연한 PLCnext Engineer 소프트웨어 플랫폼은 PLCnext Control과 관련된 모든 엔지니어링 작업이 단일 도구에 결합되어 있는 무료 소프트웨어 도구를 제공합니다. 이 소프트웨어는 구성, IEC 61131-3에 따른 프로그래밍, 세이프티 프로그래밍, 시각화 및 진단을 가능하게 하며 추가 기능을 사용하여 다른 기능 및 인터페이스를 포함하도록 확장할 수 있습니다.
PLCnext Engineer를 사용하면 고급 언어 프로그램 또는 MATLAB® Simulink® 모델을 호출하여 PLCnext Control 장치에서 시운전 및 관리할 수 있습니다. 따라서 고급 언어 코드는 표준 자동화와 편리하게 결합됩니다.

소프트웨어로 이동
노트북에서 작업하는 프로그래머

간단한 클라우드 통합, 오픈 소스 소프트웨어를 사용할 수 있는 옵션 및 지속적으로 성장하는 PLCnext 커뮤니티의 전문 지식을 바탕으로 새로운 형태의 협업이 제공하는 이점을 누릴 수 있습니다. PLCnext Technology에 대한 정보, 지원 및 유용한 리소스의 이점을 누리십시오. 또는 포럼에 질문을 게시하고 피닉스컨택트의 전문가 및 다른 사용자의 답변을 확인하십시오. FAQ 및 자습서를 찾아보고 GitHub, 인스타그램 및 LinkedIn에서 제공되는 피닉스컨택트의 정보를 활용할 수 있습니다. 또한 MakersBlog에서 흥미로운 애플리케이션에 대해 읽어 보고 업계 동향 및 사용 사례에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

커뮤니티로 이동
PLCnext Store가 화면에 표시된 노트북

PLCnext Store는 PLCnext Control 장치의 기능을 손쉽게 바로 확장할 수 있는 소프트웨어 애플리케이션(앱)을 제공합니다. 또한 스토어의 개방성으로 인해 타사 공급업체가 자신이 개발한 앱을 판매할 수 있습니다. PLCnext Store에서 신속한 프로그래밍을 위한 소프트웨어 라이브러리부터 프로그래밍 지식 없이 사용 가능한 사전 프로그래밍된 앱에 이르기까지 가능한 모든 애플리케이션을 위한 다양한 앱을 얻을 수 있습니다.

PLCnext Store로 이동
E-paper
새로운 PLCnext Technology E-paper

PLCnext Technology에 대한 최초의 인터랙티브 E-paper가 필요한 모든 정보를 제공합니다.
본 E-paper 전반에는 추가적인 정보를 제공하기 위한 버튼이 있습니다. 각종 애플리케이션에서 제품 인사이트를 얻을 수 있습니다. 3D 이미지를 통해 하드웨어를 자세히 살펴보실 수 있습니다. 웹 스토에서 제품 정보를 찾고 에코시스템의 4가지 파트에 대해 알아보십시오. 이와 함께, 선호하는 주제들에 대한 수많은 관련 링크와 비디오가 제공됩니다.

E-paper로 이동하기
PLCnext Technology E-paper